(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,869円 ~ 4,297円
税込価格
4,256円 ~ 4,727円

扉を任意な角度で保持でき安全対策に最適なトルクヒンジです。【特長】・六角棒スパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
    指定トルク範囲内にて、トルク調節をしながらご使用ください。
    調整ねじの回し過ぎは破損の原因となります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金アルマイト処理/シルバー、ブラック
(2)軸部ポリアセタール(POM) ホワイト

規格表

型 番トルクN・mトルクkgf・cm質量g
72-1-TM-4145シルバー0~50~5160
72-1-TM-4146ブラック

注意・禁止事項

  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • 指定トルク範囲内にて、トルク調節をしながらご使用ください。調整ねじの回し過ぎは破損の原因となります。

型番リスト

型番
取付種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[皿穴] 皿穴
シルバー
10

1個

3,869( 4,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸穴
ブラック
10

1個

4,297( 4,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を任意な角度で保持でき安全対策に最適なトルクヒンジです。
【特長】
・六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。
・軸の向きを水平にしても垂直にしてもご使用できます。
・ヒンジ本体はアルミニウム合金製で軽量です。

(i)ご注意

  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
    指定トルク範囲内にて、トルク調節をしながらご使用ください。
    調整ねじの回し過ぎは破損の原因となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

    調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

    調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

      トルク裏蝶番 HG-TU型

      トルク裏蝶番 HG-TU型

        ロータリーダンパー TD38型

        ロータリーダンパー TD38型

          スプリング自由蝶番 DA型

          スプリング自由蝶番 DA型

            裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

            裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

              アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

              アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

                アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                  バネ蝶番(両開)

                  バネ蝶番(両開)

                    REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

                    REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

                      自由丁番 両開き/片開き

                      自由丁番 両開き/片開き

                        ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                        ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                          ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

                          ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業 杉田エース スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,869円 5,303円 1,189円 1,095円 12,191円 968円 9,704円 12,600円 1,434円 7,848円 8,799円 8,497円 2,146円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 - 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) - ダンパー スプリング付 なし(通常) - なし(通常) スプリング付 トルク(フリーストップ) なし(通常) トルク(フリーストップ) なし(通常)
                            本体材料 アルミ合金 アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) ポリアセタール - ステンレス鋼板(SUS304) - アルミ合金 ステンレス鋼(SUS316) SUS304・スチール・真鍮 アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 65 65 40 42 - 25 - - - 40.6 - 77.5 -
                            幅(mm) 55 55 67 - - 60 - 146 44 38 - 60 -

                            調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            大型扉用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/28
                            わりと重量のある金属製扉に使用しました。安定感抜群、厚みがありつつスッキリシンプルな見た目も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブースの扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            樹脂の開閉式の簡易ブースの扉の部分にキャスターを付けて使用しています。任意の角度で保持できることと大きさでこの商品を選びました。イメージしていたとおりに使用できましたので、満足しています。特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました