(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TD22A1-40K-R
ダンパーヒンジ TD22A1/B1 ダンパーヒンジ TD22

ダンパーヒンジ TD22A1/B1 TD22A1-40K-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,974円
税込単価
3,271円

扉をゆっくりおろせます。安全対策に最適。【特長】・インサートタイプの小型ダンパ...

詳細情報を確認する

TD22A1-40K-R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダンパーヒンジ TD22A1/B1 外形図

製品仕様

  • 使用温度:0℃~+40℃
型番制動方向主材料トルクN・m/1ヶ使いトルクkgf・cm/1ヶ使い開き角度質量g
TD22A1-25K-R右回転亜鉛合金素地2.4525110°62
TD22B1-25K-L左回転
TD22A1-40K-R右回転3.9240
TD22B1-40K-L左回転

取付け参考図

ダンパーヒンジ TD22A1/B1 製品仕様1

右(R)外筒固定で輪を右回転時、ダンパー効果を生じます。
左(L)外筒固定で輪を左回転時、ダンパー効果を生じます。
※トルクは2ヶ(左右)使いの場合、2倍となります。

ダンバー開閉角

ダンパーヒンジ TD22A1/B1 製品仕様2

上図はR(右回転)を示します。L(左回転)は上図の縦軸対称となります。

注意・禁止事項

  • ハウジング・シャフト共にねじによる固定は、破損・ダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
  • 酸および有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
  • 外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。
  • 六角形の内、対角の2面以上にて回転止めを設けてください。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
制動方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD22A1-40K-R

3.92
右回転
10

1個

2,974( 3,271円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉をゆっくりおろせます。安全対策に最適。
【特長】
・インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
・小型で省スペース、かつ高トルクタイプです。

カタログ

 

TD22A1-40K-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパーヒンジ TD22A1/B1の型番TD22A1-40K-Rのページです。
型番TD22A1-40K-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンパーヒンジ TD22A1/B1

ダンパーヒンジ TD22A1/B1

    トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

    トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

        ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

        ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

          トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

          トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

            クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

            クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

              トルクヒンジ_PHB

              トルクヒンジ_PHB

                ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                  揺動ダンパー FYN-U1

                  揺動ダンパー FYN-U1

                    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

                    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

                      トルクヒンジ PHL型

                      トルクヒンジ PHL型

                        REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                        REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                          ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

                          ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,974円 2,573円 1,030円 1,697円 2,861円 355円 4,790円 996円 888円 838円 4,220円 14,451円 2,926円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番
                            付加機能 ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼 ステンレス鋼 亜鉛合金 ポリアセタール 亜鉛合金 ポリアセタール 亜鉛合金 ステンレス鋼 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリブチレンテレフタレート
                            長さ(mm) 90 47.4 51 55 80 13 57.1 45 57 37 50.8 88.9 60
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 - - 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            ダンパーヒンジ TD22A1/B1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD22A1-25K-R
                            TD22B1-25K-L
                            TD22B1-40K-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トルク
                            (N・m)
                            制動方向

                            2,974円

                            ( 3,271円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102.45右回転

                            2,974円

                            ( 3,271円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102.45左回転

                            2,974円

                            ( 3,271円 )
                            1個 -

                            4日目

                            103.92左回転

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました