(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-HG-JH-W50-40-10-30-8
ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W ファスナー AS

ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W AS-HG-JH-W50-40-10-30-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,548円
税込単価
8,303円

【特長】・扉をゆっくりおろせます。安全対策に最適な仕様です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

AS-HG-JH-W50-40-10-30-8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-HG-JHW50-30-8溝幅8mmダンパーヒンジ HG-JHW50
ブラケット AS-JH-W
ASナット AS-8M5
六角穴付ボルト M5×8
六角付皿ボルト M5×12
AS-HG-JHW70-30-8溝幅8mmダンパーヒンジ HG-JHW70
ブラケット AS-JH-W
ASナット AS-8M5
六角穴付ボルト M5×8
六角付皿ボルト M5×12
AS-HG-JHW50-40-10-30-8溝幅8、10mmダンパーヒンジ HG-JHW50
ブラケット AS-JH-W
ASナット AS-8M5
ASナット AS-10M5
六角穴付ボルト M5×8
六角付ボルト M5×12
AS-HG-JHW70-40-10-30-8溝幅8、10mmダンパーヒンジ HG-JHW70
ブラケット AS-JH-W
ASナット AS-8M5
ASナット AS-10M5
六角穴付ボルト M5×8
六角穴付ボルト M5×12

技術情報・設計アイデア

取付寸法図

ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W 30X60㎜2本溝アルミフレーム使用時取付寸法図

30X60mmの2本溝
アルミフレーム使用時

ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W 40X40㎜アルミフレーム使用時取付寸法図

40X40mm
アルミフレーム使用時

扉の目安

ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W 扉の目安図
品番WD扉質量
HG-JHW506005003.4kg
HG-JHW7010005005kg

※扉1枚あたり2ヶ使用した際の目安です。

取付方法

ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W 取付方法図

型番リスト

型番
扉質量(N)
仕様
適応アルミフレームサイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-HG-JH-W50-40-10-30-8

33.32
HG-JHW50
40×40
10

1個

7,548( 8,303円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉をゆっくりおろせます。安全対策に最適な仕様です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

AS-HG-JH-W50-40-10-30-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-Wの型番AS-HG-JH-W50-40-10-30-8のページです。
型番AS-HG-JH-W50-40-10-30-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W

ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W

    アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

    アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

      LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

      LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

        LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

        LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

          シュアトルク

          シュアトルク

            LAMP トルクヒンジ HG-TS型

            LAMP トルクヒンジ HG-TS型

              ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

              ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

                ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

                ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

                  トルクヒンジ PHK型

                  トルクヒンジ PHK型

                    トルク蝶番 高トルクタイプ

                    トルク蝶番 高トルクタイプ

                      ダンパーヒンジ TD22A1/B1

                      ダンパーヒンジ TD22A1/B1

                        ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

                        ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

                          LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

                          LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 アキュレイト スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 6,895円 8,953円 848円 3,499円 727円 910円 1,697円 1,030円 8,793円 1,421円 2,974円 838円 3,331円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 蝶番関連部品 - ロータリー形蝶番 平蝶番 トルクヒンジ 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番
                            本体材料 ポリブチレンテレフタレート - ステンレス鋼 - 本体:SUS 可動軸:SUS ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼 ステンレス鋼 亜鉛合金 SUS304 亜鉛合金 ステンレス鋼 ポリブチレンテレフタレート
                            長さ(mm) 120 - 37 115 - - 55 51 98.4 - 90 37 75
                            取付方法 ねじ止め - その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 その他 ねじ止め ねじ止め その他 その他 ねじ止め
                            取付種類 皿穴 - - ザグリ 丸穴 丸穴 - - 丸穴 丸穴 - - ザグリ

                            ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-HG-JH-W50-30-8
                            AS-HG-JH-W70-30-8
                            AS-HG-JH-W70-40-10-30-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?扉質量
                            (N)
                            仕様 適応アルミフレームサイズ
                            (mm)

                            6,895円

                            ( 7,585円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1033.32HG-JHW5030×30

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1049HG-JHW7030×30

                            7,334円

                            ( 8,067円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1049HG-JHW7040×40

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました