(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
3,499円 ~ 4,497円
税込価格
3,849円 ~ 4,947円

扉をゆっくりおろせて安全対策に最適な蝶番型のダンパーヒンジです。【特長】・ラプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型 外形図1
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型 外形図01

HG-JHW型

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型 外形図02

HG-JHWG型

製品仕様

No.部品名主材料仕上/色
(1)本体側ブラケットPBT樹脂シボ/ダークグレー
(2)軸側ブラケット
(3)キャップポリプロピレン(PP)
 

ダンパーヒンジの仕様

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型 HG-JHW外観

HG-JHWの外観
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0~ 115゜以内)にステーなどのストッパーを設ける必要がある。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型 HG-JHWG外観

HG-JHWGの外観
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付ける。

【制動方向】

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型 制動方向1

HG-JHW型

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型 制動方向2

HG-JHWG型

規格表

型 番制動方向トルクN・m/1ヶトルクkgf・cm/1ヶ裏面のマーキング
HG-JHW50閉じ方向3~ 530.6~ 51ホワイト
HG-JHW705~ 751~ 71.4なし
HG-JHW50G開き方向3~ 530.6~ 51ホワイト・レッド
HG-JHW70G5~ 751~ 71.4レッド

型番リスト

型番
トルク(N・m)
制動方向
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3~5
閉じ方向
486-0870
10

1個

3,697( 4,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3~5
開き方向
486-0888
-

1個

3,499( 3,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5~7
閉じ方向
486-0896
10

1個

4,189( 4,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5~7
開き方向
486-0900
-

1個

4,497( 4,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉をゆっくりおろせて安全対策に最適な蝶番型のダンパーヒンジです。
【特長】
・ラプコン・ダンパーヒンジUDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。
・ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
【用途】
・各種筐体の上蓋・上カバーなどに適用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

    LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

    LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

      アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

      アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

        LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型

        LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型

          HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ

          HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ

            調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

            調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

              ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W

              ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W

                揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                  ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                  ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                    揺動ダンパー FYN-U1

                    揺動ダンパー FYN-U1

                      調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ

                      調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ

                        ダンパーヒンジ HG-JHM20

                        ダンパーヒンジ HG-JHM20

                          揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ

                          揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 不二ラテックス 不二ラテックス スガツネ工業 不二ラテックス
                            通常価格 3,499円 3,331円 8,953円 3,275円 6,786円 5,303円 6,895円 2,389円 8,497円 888円 19,899円 4,613円 2,655円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目  
                            種類 平蝶番 ハタ蝶番 - 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 蝶番関連部品 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 ダンパー ダンパー - ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) - ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー
                            長さ(mm) 115 75 - 54 85 65 120 66 77.5 57 108 66 83
                            幅(mm) 72 60 - 50 30 55 - 44.5 60 16 80 54 60
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型のレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
                            重量の有る蓋の安全機構として
                            評価 3.0満足度:3.02017/07/03
                            ダンパー方向を間違えて発注しました。
                            薄い透明の袋にセロハンテープ一枚で止めて有るだけなのに、
                            開梱したら返品出来ませんでした。
                            専用袋や印刷等が有れば、納得しますが・・・。
                            梱包状態を伝えましたが、開梱しましたか?とだけ複数回オペレーターに聞かれ、はいとしか言えません。自動音声案内だったのでしょうか・・・。
                            改めて製品を頼み直し使用しましたが、製品は良い物でした。
                            お客さんの評価も良く、別な箇所にも追加で設置が決まりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定架台開閉式棚板
                            評価 3.0満足度:3.02022/03/07
                            制動方向(ダンパーが効く方向)に
                            注意が必要。
                            量産品であればもう少し安価に

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のカバー
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/04
                            設備天面のカバーに取付けて使用しています。
                            カバーを開けた後手を離すとスゥーと静かに閉まります。
                            もう少しコンパクトであれば良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            危険エリアとの出入り口遮断機の開閉機構として
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            得意先様からフォークリフトの往来エリアと作業者の往来エリアを区分する遮断機を設けたいとのご要望を頂きました。パイプ遮断機の開閉機構を検討していた際にこちらの商品を見つけ試しに購入しました。手動で開けゆっくりと閉まるという目的に適った機構が実現でき助かりました。動作も非常にスムーズでお客様からも好評を頂きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました