(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-JHM20-80WT
ダンパーヒンジ HG-JHM20 ダンパーHG-JHM20

ダンパーヒンジ HG-JHM20 HG-JHM20-80WT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,613円
税込単価
5,074円

ラプコン・ダンパーヒンジUDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。【...

詳細情報を確認する

HG-JHM20-80WT の仕様・寸法情報

商品情報

ダンパーヒンジ HG-JHM20の仕様

ダンパーヒンジ HG-JHM20:関連画像

ダンパーヒンジ HG-JHM20 イメージ1

ダンパーヒンジ HG-JHM20:関連画像

ダンパーヒンジ HG-JHM20 イメージ2

ダンパーヒンジ HG-JHM20の寸法

 

(単位:mm)

 

ダンパーヒンジ HG-JHM20:関連画像

ダンパーヒンジ HG-JHM20 取付加工図

ダンパーヒンジ HG-JHM20:関連画像

取付例/扉の最大モーメントの求め方

 

(単位:mm)

 

ダンパーヒンジ HG-JHM20:関連画像

ダンパーヒンジ HG-JHM20 平面図

ダンパーヒンジ HG-JHM20:関連画像

ダンパーヒンジ HG-JHM20 断面図

型番 部品名 主材料 仕上/色
(1) ブラケット ポリアセタール(POM) ブラック
(2) 受座 アルミニウム合金(ADC) 焼付塗装/ブラック
(3) カバー ABS樹脂 ブラック/ホワイト
(4) ラプコンダンパー - -
品番 トルクN・m トルクkgf・cm 内蔵ダンパー底部の色
HG-JHM20-80BL ブラック 6~ 8 61.2~ 81.6 イエロー
HG-JHM20-80WT ホワイト

注意・禁止事項

  • ※ トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
  • ※ ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • ※ 上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 付属のタッピンねじは使用しません。M4の皿ねじをご使用ください(お客様にて別途ご用意ください)。

この商品の付属品

  • 十字穴付皿タッピンねじ4×20

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-JHM20-80WT

(WT)ホワイト

1個

4,613( 5,074円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラプコン・ダンパーヒンジUDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。
【特長】
・開き方向の動きもスムーズです。
・上蓋インセット仕様です。
・取付穴はルーターで容易に加工できます。
・カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
【用途】
・安全対策に最適。

カタログ

 

HG-JHM20-80WTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパーヒンジ HG-JHM20の型番HG-JHM20-80WTのページです。
型番HG-JHM20-80WTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンパーヒンジ HG-JHM20

ダンパーヒンジ HG-JHM20

    LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型

    LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型

      REELL トルクヒンジ PHC型

      REELL トルクヒンジ PHC型

        REELL トルクヒンジ MH14型

        REELL トルクヒンジ MH14型

          調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

          調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

            エンプラ トルク ヒンジ(ETH)

            エンプラ トルク ヒンジ(ETH)

              ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

              ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                  LAMP トルクヒンジ HG-IT型

                  LAMP トルクヒンジ HG-IT型

                    LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

                    LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

                      LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

                      LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

                        ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)

                        ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)

                          ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W

                          ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 4,613円 3,275円 4,083円 3,787円 5,303円 1,396円 8,497円 833円 885円 848円 297円 883円 7,358円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 蝶番関連部品
                            付加機能 ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) なし(通常) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー -
                            本体材料 ポリアセタール ポリアセタール 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド アルミ合金 ポリアセタール アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼 ポリアセタール ポリプロピレン(PP) ポリブチレンテレフタレート
                            長さ(mm) 66 54 38 63.5 65 - 77.5 40 - 37 - 110 120
                            幅(mm) 54 50 40.6 57.2 55 - 60 60 - - - 60 -

                            ダンパーヒンジ HG-JHM20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-JHM20-80BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            4,996円

                            ( 5,496円 )
                            1個 -

                            4日目

                            (BL)ブラック

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました