(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,331円 ~ 3,485円
税込価格
3,664円 ~ 3,834円

【特長】・ラプコン・ダンパーヒンジUDH型を組み込んだダンパーヒンジです。・開...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型 外形図

製品仕様

No.部品名主材料仕上/色
(1)本体側ブラケットPBT樹脂シポ/ダークグレー
(2)軸側ブラケット
(3)キャップポリプロピレン(PP)

規格表

型 番トルクN・mトルクkgf・cm内蔵ダンパー底部の色
HG-JH253~530.6~51ブルー
HG-JH355~751~71.4レッド

使用例

【取付組立図】

LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型 取付組立図

図のように扉を下側に見た場合、ラプコンダンパーは左側に左用(ホワイト)、右側に右用(グレー)を取り付けてください。

注意・禁止事項

  • トルク範囲は扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合の値です。
  • 所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0゜~ 115゜以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3~5
486-0837
10

1個

3,331( 3,664円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5~7
486-0845
10

1個

3,485( 3,834円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラプコン・ダンパーヒンジUDH型を組み込んだダンパーヒンジです。
・開き方向の動きがスムーズです。
・キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。
・左用:軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
・右用:軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
【用途】
・衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。
・扉をゆっくりおろせるため、安全対策に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

    アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

    アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

      LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

      LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

        調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

        調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

          トルク裏蝶番 HG-TU型

          トルク裏蝶番 HG-TU型

            調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

            調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

              LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付

              LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付

                LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型

                LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型

                  アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                  アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                    ダンパーヒンジ HG-JHM20

                    ダンパーヒンジ HG-JHM20

                      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

                      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

                        ロータリーダンパー TD38型

                        ロータリーダンパー TD38型

                          揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                          揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス
                            通常価格 3,331円 8,953円 3,499円 5,303円 1,189円 3,869円 2,597円 3,275円 12,151円 4,613円 838円 1,095円 2,389円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ハタ蝶番 - 平蝶番 平蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 ダンパー - ダンパー トルク(フリーストップ) - トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック ダンパー なし(通常) ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー
                            本体材料 ポリブチレンテレフタレート - - アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 アルミ合金 ポリアセタール アルミ合金 ポリアセタール ステンレス鋼 ポリアセタール 亜鉛合金
                            長さ(mm) 75 - 115 65 40 65 63 54 - 66 37 42 66
                            幅(mm) 60 - 72 55 67 55 80 50 146 54 - - 44.5

                            LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            天板用
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                            天板の開閉についても想定通りにスピード調整ができましたし、設置作業も問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました