(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用

センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,097円
税込価格
3,407円

センターヒンジ CH-75型のASセット。【特長】・アルミフレーム取付用のブラ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用 外形図

製品仕様

取付方法

センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用 製品仕様

規格表

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-CH-75-30-6溝幅6センターヒンジ CH-75-NI:1ヶ
ブラケット AS-CH-75-A:1ヶ
ブラケット AS-CH-75-B:1ヶ
ASナット AS-6M4:4ヶ
M4×6六角穴付皿ボルト:4ヶ
M4×10六角穴付ボタンボルト:4ケ
AS-CH-75-30-8溝幅8センターヒンジ CH-75-NI:1ヶ
ブラケット AS-CH-75-A:1ヶ
ブラケット AS-CH-75-B:1ヶ
ASナット AS-8M4:4ヶ
M4×6六角穴付皿ボルト:4ヶ
M4×12六角穴付ボタンボルト:4ヶ

型番リスト

型番
取付種類
適合アルミフレーム溝幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸穴
6

1個

3,097( 3,407円 )

4日目

[皿穴] 皿穴
8

1個

3,097( 3,407円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

センターヒンジ CH-75型のASセット。
【特長】
・アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品。
・カムとスライドラッチによる開閉時のキャッチ機能付。
・全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付。
・脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできる。
【用途】
・アルミフレームへの取付に。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用

センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用

    センターヒンジ CH-75型

    センターヒンジ CH-75型

      ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

      ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

        ステンレス鋼製蝶番 28100

        ステンレス鋼製蝶番 28100

          270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

          270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

            ステンレス段付蝶番 HHPSSD

            ステンレス段付蝶番 HHPSSD

              フラッシュ蝶番

              フラッシュ蝶番

                270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

                270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

                  ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                  ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                    ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                    ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                      エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

                      エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

                        オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

                        オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

                          エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850)

                          エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 イマオコーポレーション
                            通常価格 3,097円 798円 3,826円 4,307円 4,694円 798円 588円 2,297円 2,897円 2,897円 843円 1,428円 756円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番
                            付加機能 ストッパー・クリック ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) SUS304 亜鉛合金 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ポリアミド ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド
                            長さ(mm) 125 75 - 38 - - - 50 - - 50 105 49.5
                            幅(mm) 62 60 38 43 - - - 76 - 38 70 54 48

                            センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト