(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型

スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
567円
税込価格
624円

ASシリーズに対応した、スライド丁番をアルミフレームに取り付けるためのブラケッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型 外形図01

AS-GM100-A

スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型 外形図02

AS-GM100-B

規格表

型 番仕 様材 料仕 上質量g
AS-GM100-Aかぶせ扉用ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨66
AS-GM100-Bインセット扉用

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
かぶせ扉用
10

1個

567( 624円 )

4日目

インセット扉用
10

1個

567( 624円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ASシリーズに対応した、スライド丁番をアルミフレームに取り付けるためのブラケット。
【特長】
・AS-GM100-Aはかぶせ扉用。
・AS-GM100-Bはインセット扉用。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型

スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型

    HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型

    HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型

      GH-34/OSS AS対応ブラケット AS-GH-34-0

      GH-34/OSS AS対応ブラケット AS-GH-34-0

        HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W

        HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W

          180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

          180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

            GH34-8SS用AS対応ブラケット AS-GH34-8SS

            GH34-8SS用AS対応ブラケット AS-GH34-8SS

              ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

              ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

                180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

                180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

                  キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

                  キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

                    GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

                    GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

                      キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

                      キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

                        平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                        平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                          ピン ロック ヒンジ(PLH568)

                          ピン ロック ヒンジ(PLH568)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション
                            通常価格 567円 1,102円 1,315円 1,413円 2,878円 787円 558円 3,172円 2,698円 1,215円 998円 275円 1,154円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            種類 蝶番関連部品 蝶番関連部品 蝶番関連部品 蝶番関連部品 特殊蝶番 蝶番関連部品 ガラス蝶番 平蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 蝶番関連部品 抜差し蝶番
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 - - - スチール
                            長さ(mm) 50 72 65 120 69 65 38.5 69 65 65 37 27 56
                            幅(mm) 48 28 30 32 - 30 - - 30 30 - - -
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他

                            スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました