(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N

クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,893円 ~ 3,179円
税込価格
3,182円 ~ 3,497円

クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプのASセット。【特長】・取...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N 外形図

製品仕様

クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N 製品仕様

ヒンジの取付位置によって左右仕様を定義

規格表

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-HG-CV65NR-30-6溝幅6ヒンジ AS-HG-CV-65NR:1ヶ
ASナットAS-6M4:4ヶ
AS-HG-CV65NL-30-6ヒンジ AS-HG-CV-65NL:1ヶ
ASナットAS-6M4:4ヶ
AS-HG-CV65NR-30-8溝幅8ヒンジ AS-HG-CV-65NR:1ヶ
ASナットAS-8M5:4ヶ
AS-HG-CV65NL-30-8ヒンジ AS-HG-CV-65NL:1ヶ
ASナットAS-8M5:4ヶ
AS-HG-CV65NR-40-8ヒンジ AS-HG-CV-65NR:1ヶ
ASナットAS-8M5:4ヶ
AS-HG-CV65NL-40-8ヒンジ AS-HG-CV-65NL:1ヶ
ASナットAS-8M5:4ヶ
AS-HG-CV65NR-40-10溝幅10ヒンジ AS-HG-CV-65NR:1ヶ
ASナットAS-10M5:4ヶ
AS-HG-CV65NL-40-10ヒンジ AS-HG-CV-65NL:1ヶ
ASナットAS-10M5:4ヶ

型番リスト

型番
勝手違い
適合アルミフレーム溝幅(mm)
適応アルミフレームサイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左用
6
30×30
10

1個

2,893( 3,182円 )

4日目

左用
8
30×30
10

1個

3,179( 3,497円 )

4日目

左用
8
40×40
10

1個

2,893( 3,182円 )

4日目

左用
10
40×40
10

1個

2,927( 3,220円 )

4日目

右用
6
30×30
10

1個

2,893( 3,182円 )

4日目

右用
8
30×30
10

1個

2,893( 3,182円 )

4日目

右用
8
40×40
10

1個

2,893( 3,182円 )

4日目

右用
10
40×40
10

1個

3,025( 3,328円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプのASセット。
【特長】
・取付ねじ、ASナットのセット品
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません
・抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です
・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です
・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します
・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています
【用途】
・アルミフレームへの取付に

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N

クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

      ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

      ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

        LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

        LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

          自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC

          自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC

            アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

            アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

              角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

              角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

                スチール製抜き差し蝶番

                スチール製抜き差し蝶番

                  アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型

                  アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型

                    ピン ロック ヒンジ(PLH301)

                    ピン ロック ヒンジ(PLH301)

                      組立式旗蝶番 B-61

                      組立式旗蝶番 B-61

                        160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                        160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                          160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

                          160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 トラスコ中山 スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,893円 3,560円 119,070円 1,263円 1,051円 7,803円 155円 243円 2,151円 1,193円 664円 6,054円 6,054円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 抜差し蝶番 - ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) - ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 アルミ合金 - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼 アルミ合金 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール(SPCC) アルミ合金 亜鉛ダイカスト 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金 亜鉛合金
                            長さ(mm) 65 - - - 80 120 - - 63 30 - 64 64
                            幅(mm) 60 - 300 50 - 80 - - - 19 197 50 50

                            クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました