(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
998円 ~ 1,424円
税込価格
1,098円 ~ 1,566円

【特長】・ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。・アルミフレーム取付用のASセット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
    ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用_GHC34-8:関連画像

寸法図1

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用_GHC34-8:関連画像

寸法図2

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用_GHC34-8:関連画像

寸法図3

製品仕様

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用_GHC34-8:関連画像

外観

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用_GHC34-8:関連画像

ガラス加工図

ガラス厚により穴加工位置が変わる。

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用_GHC34-8:関連画像

ガラス厚とかぶせ代

No.部品名材料仕上/色
(1)本体GHC34-8G金色めっき、クリアー塗装
(1)本体GHC34-8Bステンレス鋼(SUS304)焼付塗装/ブラック
(1)本体GHC34-8CRクロムめっき
(2)化粧プレートGHC34-8G黄銅(真鍮)磨き、クリアー塗装
(2)化粧プレートGHC34-8Bアルミニウム合金黒色アルマイト処理
(2)化粧プレートGHC34-8CR黄銅(真鍮)クロムめっき
(3)ワッシャ塩化ビニル樹脂(PVC)クリアー
(4)プレート取付ねじGHC34-8CR、GHC34-8B/鋼ニッケルめっき
(4)プレート取付ねじGHC34-G/黄銅(真鍮)素地
(5)ストッパーポリアセタール(POM)ブラック
(5)ストッパーポリアセタール(POM)ホワイト(GHC34-8CR-W)

規格表

型番D1D2dT扉幅扉高さガラス厚扉質量質量
GHC34-8G206.582450以下700以下4、5、64kg以下/2ヶ36g
GHC34-8B218103450以下700以下4、5、64kg以下/2ヶ32g
GHC34-8CR206.582450以下700以下4、5、64kg以下/2ヶ36g
GHC34-8CR-W206.582450以下700以下4、5、64kg以下/2ヶ36g

型番リスト

型番
本体材料
用途
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
標準 / 耐食性
ブラック
-

1個

1,197( 1,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
クロームめっき
ブラック

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
クロームめっき
ナチュラル

1個

1,043( 1,147円 )

4日目

標準
金めっき
-

1個

1,424( 1,566円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
・アルミフレーム取付用のASセットあります。
・化粧プレートが角型のGHC34-8CR-Kもあります。
【用途】
・ガラスやアクリル板に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
    ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

    キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

    キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

      GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

      GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

        LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

        LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

          ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

          ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

            ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

            ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

              SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

              SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

                キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

                  SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                  SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                    ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

                    ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

                      SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

                      SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

                        ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

                        ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

                          GH34-8SS用AS対応ブラケット AS-GH34-8SS

                          GH34-8SS用AS対応ブラケット AS-GH34-8SS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 998円 2,680円 1,215円 1,216円 1,216円 558円 648円 1,737円 2,276円 668円 1,827円 749円 787円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 蝶番関連部品
                            付加機能 ストッパー・クリック ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) -
                            長さ(mm) 37 65 65 38 38.5 38.5 37.6 37 65 38 65 38.5 65
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 -
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            洗面台ガラス扉の丁番交換
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/01
                            25年前の洗面台でプラスチックの止め具破損であったが、容易に商品を検索でき、短期間で入手出来た。
                            交換し、しっかりとしたしまり具合に喜ばれた。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました