(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSF-50
ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型 ヒラチョウバン LSF

ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型 LSF-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,518円
税込単価
3,870円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LSF-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型 外形図

製品仕様

No. 部品名材 料仕 上
(1) 本体ステンレス鋼(SCS14) 鏡面バフ研磨
(2) 回転軸ステンレス鋼(SUS316)-

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

規格表

型 番HWP1P2P3P4tD1D2管数Nd耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
LSF-505050351520-514634M4用皿穴27528110
LSF-6565654035M5用皿穴35336190
LSF-7575755017.5406168M6用皿穴50051305
LSF-100100100602030305666768500

注意・禁止事項

  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSF-50

50
50
10

1個

3,518( 3,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

LSF-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型の型番LSF-50のページです。
型番LSF-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

      ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

      ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

        ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

        ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

          ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

          ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

            ステンレス鋼製蝶番 28100

            ステンレス鋼製蝶番 28100

              ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

              ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

                ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                  LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

                  LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

                    ステンレス鋼製蝶番_SR型

                    ステンレス鋼製蝶番_SR型

                      ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                      ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                        ステンレス製重量平型蝶番

                        ステンレス製重量平型蝶番

                          ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                          ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業
                            通常価格 3,518円 1,797円 2,297円 3,826円 2,897円 4,307円 408円 588円 374円 488円 2,897円 6,083円 2,352円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス(SUS316) ステンレス鋼(SUS304)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め - ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - 溶接 - ねじ止め ねじ止め 木ねじ(別売) ねじ止め

                            ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品の扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/06
                            製品の扉に使用しました。
                            問題なく使用できました。
                            サイズ、種類共に豊富で短納期。
                            いつも助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外構工事に利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            住宅の外構工事に部品として使用しました。屋外なのでステンレス製の商品を予算と大きさでいろいろカタログを探し、最終的にミスミから購入しました。約6ケ月が経ちましたが、特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSF-100
                            LSF-65
                            LSF-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            6,797円

                            ( 7,477円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10100100

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106565

                            4,289円

                            ( 4,718円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            107575

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました