(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,846円 ~ 2,032円
税込価格
2,031円 ~ 2,235円

【特長】・ガラスやアクリル板に最適なSUS鋼製ガラス丁番になります。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40 外形図

規格表

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-GH34-8SS-30-6溝幅6蝶番 GH34-8SS:1ヶ
ASナット AS-6M4:2ヶ
十字穴付皿小ねじ M3×5:3ヶ
ブラケット AS-GH34-8SS:1ヶ
六角穴付ボタンボルト M4×12:2ヶ
AS-GH34-8SS-30-8溝幅8蝶番 GH34-8SS:1ヶ
ASナット AS-8M4:2ヶ
十字穴付皿小ねじ M3×5:3ヶ
ブラケット AS-GH34-8SS:1ヶ
六角穴付ボタンボルト M4×12:2ヶ
AS-GH34-8SS-40-8蝶番 GH34-8SS:1ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
十字穴付皿小ねじ M3×5:3ヶ
ブラケット AS-GH34-8SS:1ヶ
六角穴付ボタンボルト M5×14:2ヶ
AS-GH34-8SS-40-10溝幅10蝶番 GH34-8SS:1ヶ
ASナット AS-10M5:2ヶ
十字穴付皿小ねじ M3×5:3ヶ
ブラケット AS-GH34-8SS:1ヶ
六角穴付ボタンボルト M5×14:2ヶ

型番リスト

型番
適合アルミフレーム溝幅(mm)
適応アルミフレームサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
30×30

1個

1,846( 2,031円 )

4日目

8
30×30

1個

2,013( 2,214円 )

4日目

8
40×40

1個

1,846( 2,031円 )

4日目

10
40×40

1個

2,032( 2,235円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ガラスやアクリル板に最適なSUS鋼製ガラス丁番になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

    キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

    キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

      SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

      SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

        GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

        GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

          200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

          200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

            キャッチ付面付丁番 2000RV-2

            キャッチ付面付丁番 2000RV-2

              平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

              平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                GH-34/OSS AS対応ブラケット AS-GH-34-0

                GH-34/OSS AS対応ブラケット AS-GH-34-0

                  ステン5mmハカマ蝶番

                  ステン5mmハカマ蝶番

                    ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-4

                    ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-4

                      LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

                      LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

                        180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                        180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                          HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W

                          HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,846円 2,698円 2,294円 1,215円 6,407円 909円 275円 1,315円 263円 427円 15,831円 4,052円 1,413円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 蝶番関連部品 蝶番関連部品 - ピボット蝶番 ハタ蝶番 特殊蝶番 蝶番関連部品
                            付加機能 なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 - - - なし(通常) ダンパー なし(通常) -
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス ステンレス鋼板(SUS430) ステンレス鋼 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 65 65 65 65 69 86 27 65 - 61 46 60 120
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 -

                            SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました