(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSK-1157-1
ステンレス鋼製溶接蝶番 LSK-1157型 ヒラチョウバン LSK-1157

ステンレス鋼製溶接蝶番 LSK-1157型 LSK-1157-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,870円
税込単価
2,057円

ステンレス鋼製で耐食性に優れる。 【特長】 ・扉の質量に応じて選べる大きさ。 ...

詳細情報を確認する

LSK-1157-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS製溶接丁番_LSK-1157:関連画像

寸法図

製品仕様

SUS製溶接丁番_LSK-1157:関連画像

イメージ

規格表

型番材料仕上HW1WABt耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
LSK-1157-1ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上512550662.51271376
LSK-1157-264326477323524141
LSK-1157-376377428429188
LSK-1157-48943.5878833334257
LSK-1157-5101.649.599450051417
LSK-1157-612759.5119111157959681
LSK-1157-715271.5143121264766928

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSK-1157-1

51
50
10

1個

1,870( 2,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で耐食性に優れる。
【特長】
・扉の質量に応じて選べる大きさ。
【用途】
・配分電盤・制御盤・車両・船舶など。

カタログ

 

LSK-1157-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製溶接蝶番 LSK-1157型の型番LSK-1157-1のページです。
型番LSK-1157-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製溶接蝶番 LSK-1157型

ステンレス鋼製溶接蝶番 LSK-1157型

    270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

    270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

      ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

      ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

        長蝶番 LH型

        長蝶番 LH型

          ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

          ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

            ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

            ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

              HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ

              HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ

                ステンレス鋼製長蝶番 LHN型

                ステンレス鋼製長蝶番 LHN型

                  180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                  180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                    ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

                    ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

                      270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

                      270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

                        180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

                        180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

                          ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ

                          ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,870円 4,936円 447円 701円 588円 2,497円 2,197円 5,871円 2,399円 1,836円 2,304円 3,290円 50,688円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 アルミ合金
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 溶接 ねじ止め - 溶接 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ワンタッチ 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            ステンレス鋼製溶接蝶番 LSK-1157型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品(筐体)に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            製品(筐体)の扉開閉用付帯部品として使用しています。ユーザー様の利用環境と耐荷重含めた固着強度増(溶接)のため、こちらの商品を採択しました。溶接の作業効率だけを考えれば素地のものが楽なのは間違いないところですが、防錆やその他強度がどうしても必要であり使用しました。結果として性能、耐久性共に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSK-1157
                            LSK-1157-2
                            LSK-1157-3
                            LSK-1157-4
                            LSK-1157-5
                            LSK-1157-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            2,178円

                            ( 2,396円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            106464

                            2,286円

                            ( 2,515円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            107674

                            2,697円

                            ( 2,967円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            108987

                            3,594円

                            ( 3,953円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10101.699

                            9,213円

                            ( 10,134円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10127119

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました