(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

抜き差しができるオールステンレスの鋼製蝶番です。【特長】・耐食性に優れます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製抜き差し丁番 SNR65型:関連画像

寸法図
※ 本図は右用を示します。左用は勝手違いとなります。

製品仕様

ステンレス鋼製抜き差し丁番 SNR65型:関連画像

イメージ

型番左右勝手材料仕上耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
SNR65L左用ステンレス鋼(SUS304)素地1771876.2
SNR65R右用

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNR65R

右用
10

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

抜き差しができるオールステンレスの鋼製蝶番です。
【特長】
・耐食性に優れます。
・左右勝手違いがあります。
・扉側と枠側を簡単に分離可能です。
・吊り込みがしやすく、メンテナンスが容易です。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

SNR65Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型の型番SNR65Rのページです。
型番SNR65Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

      重量用抜き差し蝶番 HNH型

      重量用抜き差し蝶番 HNH型

        ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

        ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

          ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

          ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

            160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

            160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

              スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

              スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

                縦型抜差し蝶番

                縦型抜差し蝶番

                  160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                  160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                    LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                    LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                      180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                      180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                        ピン ロック ヒンジ(PLH426)

                        ピン ロック ヒンジ(PLH426)

                          クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N

                          クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業
                            通常価格 1,997円 598円 1,388円 119,070円 558円 6,054円 1,697円 1,201円 6,054円 1,263円 1,905円 1,598円 2,893円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   4日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 スチール SUS304 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト アルミ合金
                            長さ(mm) 65 - - - 40 64 - - 64 - 70 42 65
                            幅(mm) 40 - - 300 30 50 - - 50 50 - 31 60

                            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました