(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3535SS
ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS ヒラチョウバン 3535SS

ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS 3535SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,530円
税込単価
3,883円

ステンレス製の平儀星丁番。【特長】・種類:平蝶番。・板金に取り付ける場合、筐体...

詳細情報を確認する

3535SS の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図(3535SS/4040SS)

寸法図(3535SS/4040SS)

品番材料仕上耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
3535SSステンレス鋼(SUS304)ヘアーライン仕上33334145
4040SS43144195
  • ※ 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
扉質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3535SS

89
89
25以下/2ヶ
-

1個

3,530( 3,883円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の平儀星丁番。
【特長】
・種類:平蝶番。
・板金に取り付ける場合、筐体にざぐり加工が必要。
・付属品 3535SS:十字穴付皿木ねじ4.5×25。
・付属品 4040SS:十字穴付皿タッピンねじ5.5×32。

カタログ

 

3535SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SSの型番3535SSのページです。
型番3535SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

    ステンレス製平型蝶番 木ねじ取付タイプ

    ステンレス製平型蝶番 木ねじ取付タイプ

      ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

      ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

        ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

        ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

          スチール製溶接蝶番

          スチール製溶接蝶番

            ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

            ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

              #55U SPCC鋼板蝶番 UC 薄口

              #55U SPCC鋼板蝶番 UC 薄口

                スチール製特厚溶接蝶番

                スチール製特厚溶接蝶番

                  ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ

                  ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ

                    蝶番 B-217

                    蝶番 B-217

                      ステンレス製特厚溶接蝶番

                      ステンレス製特厚溶接蝶番

                        メーカー スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 協同金属 トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山
                        通常価格 2,497円 783円 278円 438円 229円 1,836円 65円 658円 840円 4,592円 1,161円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                        付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                        本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304) スチール(SPCC) ステンレス鋼(SUS304) スチール スチール(SPHC) ステンレス(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス(SUS304)
                        勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                        取付方法 ねじ止め 木ねじ(別売) ねじ止め ねじ止め 溶接タイプ 溶接 ねじ止め 溶接タイプ 溶接タイプ ねじ止め 溶接タイプ

                        ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SSのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        4040SS
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?長さ
                        (mm)

                        (mm)
                        扉質量
                        (kg)

                        2,497円

                        ( 2,747円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        10101.6101.640以下/2ヶ

                        蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました