(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型
  • 数量スライド割引

LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型 (レビュー)

通常価格(税別)
438円 ~ 2,568円
税込価格
482円 ~ 2,825円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。
・扉の開閉に不可欠です。
【用途】
・扉の蝶番として最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    普通に丁番として採用
    評価 4.0満足度:4.02021/11/30
    治具の扉の丁番として採用しました。
    CADデータで開度の端と端まで書いてくれてあるともっと早く設計ができます。
    (毎回、データを引っ張ってきて書いているのでちょっと時間がかかってしまいます。)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品BOX扉
    評価 5.0満足度:5.02021/02/10
    機械カバー製品の扉に使用しました。
    サイズ、種類、材質等多様で迅速な納期、価格も明確で
    とても良いと思います。
    製品も問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    クーラーボックスの修理
    評価 4.0満足度:4.02020/11/28
    樹脂の丁番が破損したので、程よい大きさのステンレス丁番へ交換しました。普通の丁番なので可もなく不可もなくです、満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ゲーム筐体製作
    評価 5.0満足度:5.02019/11/02
    耐久性十分で、値段も高くなく申し分なく、十分に使用できている。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームのカバーの蝶番
    評価 5.0満足度:5.02018/06/02
    ピッチがちょうど□30のアルミフレームに使いやすいです。アルミフレーム専用蝶番よりかなり安価にできます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

        ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

        ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

          ステンレス鋼製蝶番_SR型

          ステンレス鋼製蝶番_SR型

            ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

            ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

              ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

              ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                  ステンレス鋼製蝶番 28100

                  ステンレス鋼製蝶番 28100

                    ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                    ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                      ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                      ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                        ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

                        ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

                          ステンレス製重量平型蝶番

                          ステンレス製重量平型蝶番

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 438円 1,797円 3,738円 2,297円 488円 447円 2,897円 3,826円 4,307円 588円 2,897円 488円 6,083円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS316)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            用途 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。