(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D-S-38C
ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型 ヒラチョウバン D-S-C

ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型 D-S-38C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
363円
税込単価
399円

ステンレス製蝶番。 【特長】 ・扉の開閉には欠かせない。 ・付属品:十字穴付皿...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

D-S-38C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

製品仕様

D-S-C型

規格表

型番材料仕上H1H2H3W1W2DTd1d2管数取付穴数n付属ねじ耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
D-S-25Cステンレス鋼
(SUS430)
光沢研磨25.5515.5213.53.83.83.55.1342.4×102024.4
D-S-32C31.521.522.542935.7
D-S-38C385.5272653.93.93.87.7
D-S-51C51718.53164.24.245.6562.7×1349512.9
D-S-64C64923336.22.7×1659619.4

注意・禁止事項

  • 図面の寸法は参考値です。
  • 本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
  • 製品の動き・エッジ処理にばらつきがあります。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-S-38C

38
26
10

1個

363( 399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製蝶番。
【特長】
・扉の開閉には欠かせない。
・付属品:十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)。
【用途】
・扉の蝶番として最適。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

D-S-38Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型の型番D-S-38Cのページです。
型番D-S-38Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

    ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

    ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

      ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

      ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

        ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

        ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

          LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

          LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

            ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

            ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

              LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

              LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

                平蝶番 F-A型

                平蝶番 F-A型

                  オール樹脂製平蝶番 218-9220

                  オール樹脂製平蝶番 218-9220

                    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                      ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

                      ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

                        ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ

                        ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ

                          ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

                          ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 278円 301円 2,897円 438円 578円 1,889円 618円 128円 398円 1,797円 12,496円 50,688円 408円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) PBT ステンレス鋼(SUS304) ポリアセタール ポリアミド ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め -

                            ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            簡易加工機の可動部
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/06
                            むかしからある単純な製品なので特別な感想はありません(良い品です)。こちらで購入した理由は発注が容易であるし納期が早いからです。思い通りの動きが出来る加工機を作成できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の修理
                            評価 5.0満足度:5.02016/12/19
                            修理のためすぐに入手したかったので、納期が翌日で大変助かりました。また、低価格でも送料が掛からないので安心して購入できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子機器の蓋を開け閉めする箇所に使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/07/06
                            お値段もお手頃で、価格以上に機能性が優れている。
                            その為、いつもリピートさせてもらっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D-S-25C
                            D-S-32C
                            D-S-51C
                            D-S-64C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            303円

                            ( 333円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025.521

                            278円

                            ( 306円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1031.522.5

                            483円

                            ( 531円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105131

                            545円

                            ( 600円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106433

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました