(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製蝶番_SR型

ステンレス鋼製蝶番_SR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
488円 ~ 508円
税込価格
537円 ~ 559円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製蝶番_SR型 SR40外形図

SR40

ステンレス鋼製蝶番_SR型 SR50外形図

SR50

製品仕様

型番材料仕上耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ
SR40ステンレス鋼(SUS304)素地697
SR50889

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
10

1個

488( 537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
10

1個

508( 559円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製蝶番_SR型

ステンレス鋼製蝶番_SR型

    ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

    ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

      ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

      ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

        ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

        ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

          ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

          ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

            ステンレス鋼製蝶番 28100

            ステンレス鋼製蝶番 28100

              ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

              ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                  ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                  ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                    LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

                    LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

                      ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                      ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                        ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                        ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                          ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

                          ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 488円 5,602円 2,297円 588円 3,826円 4,307円 2,897円 1,797円 3,738円 438円 2,352円 301円 447円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304)
                            幅(mm) 35 38 - - 38 43 - 56 - - 36.3 - 32
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            ステンレス鋼製蝶番_SR型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました