(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用

ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,994円 ~ 5,297円
税込価格
3,293円 ~ 5,827円

ガラスやアクリル板に最適。【特長】・扉穴加工は蝶番1ヶにつき、丸穴を2つ加工す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用 外形図

製品仕様

型番扉幅扉高さガラス厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ
XL-GH03-48-8CR650以下900以下5、6、811812
XL-GH03-48-8GC

製品構成

No.部品名材料仕上/色
CRGC
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨金めっき、クりアー塗装
(2)アーム
(3)
(4)プレート亜鉛合金(ZDC)クロムめっき
(5)パッキンポリエチレン(PE)ナチュラルナチュラル
(6)プレート取付ねじステンレス鋼(SUS304)素地素地

技術情報・設計アイデア

取付穴加工図

ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用 取付穴加工図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場含の値です。

型番リスト

型番
本体仕上
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バフ研磨
10

1個

2,994( 3,293円 )

3日目

金めっき
-

1個

5,297( 5,827円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスやアクリル板に最適。
【特長】
・扉穴加工は蝶番1ヶにつき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。
【用途】
・ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用

ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用

    ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

    ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

      SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

      SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

        キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

        キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

          ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

          ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

            SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

            SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

              キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

              キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

                LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                  ガラス蝶番 TTS-5047

                  ガラス蝶番 TTS-5047

                    ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

                    ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

                      ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型

                      ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型

                        平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                        平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                          SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                          SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,994円 2,297円 648円 2,698円 558円 1,846円 998円 1,216円 53,900円 668円 19,300円 275円 2,294円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 蝶番関連部品 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - 黄銅 ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 48 52 37.6 65 38.5 65 37 38 60 38 90 27 65
                            幅(mm) 53.5 - - 30 - - - 37.5 125 38 66 - -

                            ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました