(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
470円 ~ 568円
税込価格
517円 ~ 625円

かぶせ扉用のヒンジ。【特長】・ステンレス鋼(SUS430)製。【用途】・扉の開...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図 ※図は左用を示します。

製品仕様

外観

外観

規格表

型番左右勝手材料仕上ABC扉幅扉高さ扉厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
WP1R右(左上・右下用)ステンレス鋼
(SUS430)
素地3430.528300以下700以下24以下262.723
WP1L左(左下・右上用)
WP3R右(左上・右下用)2824.52218以下21
WP3L左(左下・右上用)

使用例

使用例

注意・禁止事項

使用上のご注意

※ 本品は扉1枚に対し上下各1ヶ必要です。

型番リスト

型番
勝手違い
扉厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左用
24以下
10

1個

568( 625円 )

4日目

右用
24以下
10

1個

568( 625円 )

4日目

左用
18以下
10

1個

470( 517円 )

4日目

右用
18以下
10

1個

557( 613円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かぶせ扉用のヒンジ。
【特長】
・ステンレス鋼(SUS430)製。
【用途】
・扉の開閉に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

    LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

    LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

      キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

      キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

        ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

        ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

          ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用

          ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用

            穴埋めキャップ 292-0401型・292-0402型

            穴埋めキャップ 292-0401型・292-0402型

              ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

              ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

                ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)

                ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)

                  ユニバーサルディスクダンパー UDD型

                  ユニバーサルディスクダンパー UDD型

                    LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                    LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                      ピン ロック ヒンジ(PLH568)

                      ピン ロック ヒンジ(PLH568)

                        180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

                        180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

                          コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                          コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 470円 881円 1,737円 1,442円 491円 194円 1,216円 971円 1,557円 1,216円 1,154円 33,605円 2,012円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ピボット蝶番 ピボット蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ピボット蝶番 蝶番関連部品 ガラス蝶番 ピボット蝶番 ロータリー形蝶番 ガラス蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) その他 その他 なし(通常) - なし(通常) なし(通常) ダンパー なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430) - ステンレス鋼(SUS430) ABS樹脂 スチール ステンレス鋼(SUS316Ti) 亜鉛合金(ZDC)
                            長さ(mm) 40 23 37 60 4.5 30 38.5 20 80 38 56 100 -
                            幅(mm) 74.5 65 36 40 114 - 36.5 94.5 21 37.5 - 114 17.5

                            ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました