(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)

ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
692円
税込単価
761円

扉の開閉には欠かせない。【特長】・ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。...

詳細情報を確認する

型番

PL-60R 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ピボット蝶番付加機能なし(通常)
本体材料[ステンレス] ステンレス鋼(SUS430)長さ(mm)20
幅(mm)94.5勝手違い右用
取付方法ねじ止め取付種類[皿穴] 皿穴
用途標準 / 耐食性扉質量(N)2.6kg以下
本体仕上素地扉質量(kg)2.6以下
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用) 外形図

本図は左用を示します。

製品仕様

型番左右勝手材料仕上扉幅扉高さ推奨扉厚耐荷重
N/2ヶ
耐荷重
kgf/2ヶ
質量g
PL-60R
(右下・左上用)
ステンレス鋼
(SUS430)
素地450以下700以下2239427
PL-60L
(左下・右上用)

使用例

ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用) 使用例

型番リスト

型番
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-60R

右用
10

1個

692( 761円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない。

【特長】
・ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
・キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)の型番PL-60Rのページです。
型番PL-60Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)

ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)

    ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用

    ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用

      LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

      LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

        ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

        ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

          LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

          LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

            キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

            キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

              ピン ロック ヒンジ(PLH568)

              ピン ロック ヒンジ(PLH568)

                180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

                180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

                  平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                  平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                    180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                    180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                      薄型板金用補強プレート 292-0701

                      薄型板金用補強プレート 292-0701

                        ラミネートヒンジ B-868-3・4

                        ラミネートヒンジ B-868-3・4

                          SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                          SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 692円 428円 881円 470円 14,899円 2,680円 1,154円 31,925円 255円 3,851円 348円 27,691円 2,276円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ピボット蝶番 ピボット蝶番 ピボット蝶番 ピボット蝶番 ハタ蝶番 ガラス蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 蝶番関連部品 特殊蝶番 蝶番関連部品 特殊蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ダンパー ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) - なし(通常) - なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼 - スチール ステンレス鋼(SUS316Ti) - 亜鉛合金 アルミニウム合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 20 4.5 23 40 46 65 56 100 27 60 44 2500 65
                            幅(mm) 94.5 114 65 74.5 100 30 - 114 - - - 24 -

                            ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            荷物を持ち上げる簡易エレベーターの床の部分に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            収まる大きさ、形状のものをサイトで探していって、見つけたので購入しました。性能や品質などは問題はありません。お客様へ納品してしまっていますが、特に壊れてしまったなどとの報告もないので耐久性も良いと思われます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易扉の吊元に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/10/30
                            回転部分のピン固定が少しグラつく様に感じます。もう少し太いピンで固定してもらえば最高なんだけど。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト