(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-JH-A
HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型 ファスナー AS

HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型 AS-JH-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円

ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケット。【特長...

詳細情報を確認する

AS-JH-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型 外形図1

AS-JH-A

HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型 外形図2

AS-JH-B

製品仕様

仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:光沢バレル研磨

質量

  • AS-JH-A:60g
  • AS-JH-B:30g

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
取付種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-JH-A

[皿穴] 皿穴
10

1個

1,193( 1,312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケット。
【特長】
・ASナットを使用して取り付ける。
【用途】
・ダンパーヒンジHG-JH型用。

カタログ

 

AS-JH-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型の型番AS-JH-Aのページです。
型番AS-JH-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型

HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型

    スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型

    スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型

      GH-34/OSS AS対応ブラケット AS-GH-34-0

      GH-34/OSS AS対応ブラケット AS-GH-34-0

        GH34-8SS用AS対応ブラケット AS-GH34-8SS

        GH34-8SS用AS対応ブラケット AS-GH34-8SS

          GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

          GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

            HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W

            HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W

              SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

              SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

                ステン5mmハカマ蝶番

                ステン5mmハカマ蝶番

                  キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

                  キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

                    SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                    SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                      キャッチ付面付丁番 2000RV-2

                      キャッチ付面付丁番 2000RV-2

                        平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                        平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                          200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

                          200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,102円 567円 1,315円 787円 1,215円 1,413円 1,846円 263円 2,698円 2,294円 909円 275円 6,407円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            種類 蝶番関連部品 蝶番関連部品 蝶番関連部品 蝶番関連部品 ガラス蝶番 蝶番関連部品 ガラス蝶番 - ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 蝶番関連部品 特殊蝶番
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス - ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SCS14)
                            長さ(mm) 72 50 65 65 65 120 65 - 65 65 86 27 69
                            幅(mm) 28 48 30 30 30 32 - - 30 - 59 - 47
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-JH-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付種類

                            1,102円

                            ( 1,212円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10丸穴

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました