(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,697円
税込単価
5,167円

モニターの位置決めに最適な2軸トルクヒンジです。【特長】・2軸のフリーストップ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 外形図01

製品仕様

NO.部品名材 料仕 上
(1)ベースステンレス鋼(SUS430)光沢バレル研磨
(2)ブラケットL
(3)ブラケットR
(4)ばね座金鋼(SK85)-
(5)FプレートBりん青銅
(6)シャフトステンレス鋼(SUS303)
(7)スリープ
(8)ベースプレートステンレス鋼(SUS430)光沢バレル研磨
(9)Fプレートりん青銅-
(10)押え座金ステンレス鋼(SUS430)光沢バレル研磨
(11)皿ばね-

規格表

型 番トルクN・m(傾き方向)トルクkgf・cm(傾き方向)トルクN・m(回転方向)トルクkgf・cm(回転方向)質量g
HG-T70S307.0±20%71.4±20%3.0±20%30.6±20%229

使用例

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 使用例

【取付加工図】

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 取付加工図

【取付例】

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 取付例

【角度規制を行った場合】

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 角度規制を行った場合01
LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 角度規制を行った場合02

注意・禁止事項

  • 使用するモニターの大きさや形状・取付方法により、チルトおよびスイベルの角度が減少する場合があります。
  • オールステンレス鋼製ではないため、水回りではご使用できません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-T70S30

10

1個

4,697( 5,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

モニターの位置決めに最適な2軸トルクヒンジです。
【特長】
・2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。
・回転方向(スイベル方向)は360°回転します。
・穴にねじを差し込むと回転角度を、穴にピンを差し込むと傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください)
・規制後の開閉角度は傾き方向(チルト方向)0~120°、回転方向(スイベル方向)±30°、±90°です。
・作動範囲内の往復のトルクは一定です。
・使用温度:0~40℃。
【用途】
・液晶モニターや監視カメラなど。

カタログ

 

Loading...

HG-T70S30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30の型番HG-T70S30のページです。
型番HG-T70S30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

    LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

    LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

      ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1

      ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1

        トルク裏蝶番 HG-TU型

        トルク裏蝶番 HG-TU型

          ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

          ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

            LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

            LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

              LAMP トルクヒンジ HG-TS型

              LAMP トルクヒンジ HG-TS型

                ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ

                ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ

                  摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                  摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                    調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ

                    調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ

                      エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                      エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                        揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

                        揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

                          LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                          LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス イマオコーポレーション 不二ラテックス スガツネ工業
                            通常価格 4,697円 2,970円 528円 1,189円 858円 3,331円 910円 938円 894円 19,899円 1,789円 2,189円 1,474円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー - ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー ダンパー ストッパー・クリック ダンパー トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430) 樹脂 ステンレス鋼(SUS304) 樹脂 ポリブチレンテレフタレート ステンレス鋼(SUS304) 樹脂 アルミニウム 亜鉛合金 ポリアミド 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS430)
                            長さ(mm) 76 60 38 40 50 75 - 50 52 108 - 66 -
                            幅(mm) 50 30 26.5 67 25 60 - 25 43 80 - 44.5 -

                            LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品付帯のモニター固定に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            スガツネ工業製品は、以前から幅広く利用しており過去の実績を鑑みても安心感のある商品が多く、この商品もその中の一つです。モニターのサイズ、形状に合わせHG-T30S15型との使い分けをしますが、いずれも傾き、回転方向に対する任意の角度保持が出来る点、また回転方向は360°回転する等利便性が高く運動、操作性に長けた良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            タブレットPCやタッチパネル等の固定用に使用しています。オペレーターの向きや遮光目的のために角度が変えられるところが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました