(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型

270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,204円 ~ 4,304円
税込価格
4,624円 ~ 4,734円

水平調節のみ・垂直調整のみ・2方向調整の3種類を用意。【特長】・皿穴のテーパ効...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型 外形図

※1:垂直調整を示すマークで、仕様Bは全てこの向きになります。
※2:水平調整を示すマークで、仕様Cは全てこの向きになります。

製品仕様

部品名材 料仕上/色
(1)本体亜鉛合金(ZDC)ブラック
(2)ブッシュ
(3)ステンレス鋼素地
270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型 製品仕様

規格表

型 番仕 様開き角度
218-9606A270°
218-9602C

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
水平調整のみ
10

1個

4,204( 4,624円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2方向調整可
10

1個

4,304( 4,734円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水平調節のみ・垂直調整のみ・2方向調整の3種類を用意。
【特長】
・皿穴のテーパ効果により、しっかりとした締め込みが可能。
・開閉角度:270°。
【用途】
・亜鉛合金製なので扉のダレなどが少なく、横長の扉に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型

270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型

    270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

    270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

      フラット ヒンジ(調整型)

      フラット ヒンジ(調整型)

        270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

        270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

          270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

          270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

            HNZ ピッチアジャスタブルヒンジ

            HNZ ピッチアジャスタブルヒンジ

              180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

              180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

                270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92

                270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92

                  HND ピッチアジャスタブルヒンジ

                  HND ピッチアジャスタブルヒンジ

                    ステンレス鋼製蝶番 28100

                    ステンレス鋼製蝶番 28100

                      180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                      180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                        270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

                        270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

                          ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

                          ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,204円 2,304円 3,491円 4,936円 2,434円 2,397円 3,290円 2,946円 4,920円 4,307円 2,399円 3,566円 12,985円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 60 - 60 - 50 - - 60 76 38 30 50 163
                            幅(mm) 76 - 76 - 76 - - 76 60 43 25 76 78.2

                            270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました