(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:218-9208
270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92 ヒラチョウバン 218

270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92 218-9208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

218-9208 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92 外形図01

上図は218-9208です。
218-9206は※部分の穴がありません。

製品仕様

270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92 製品仕様01
No. 部品名材 料仕上/色
(1)本体亜鉛合金ブラック
(2)ステンレス鋼素地

規格表

型 番穴 数開き角度質量g
218-92064270°200
218-92086198

型番リスト

型番
穴数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

218-9208

6
10

1個

2,797( 3,077円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

218-9208で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92の型番218-9208のページです。
型番218-9208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92

270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92

    ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

    ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

      ステンレス鋼製丁番 SBR40

      ステンレス鋼製丁番 SBR40

        270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

        270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

          メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
          通常価格 2,797円 7,350円 852円 3,390円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
          種類 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番
          付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
          本体材料 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金
          長さ(mm) 60 - 40 50
          幅(mm) 76 - 35 76

          270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          218-9206
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?穴数

          2,828円

          ( 3,111円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          104

          蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました