(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,721円 ~ 2,874円
税込価格
2,993円 ~ 3,161円

ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができる、180°...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金ブラック
(2)本体B
(3)ピン光沢クロメート処理
180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型 製品仕様

取付加工図

規格表

型 番枠取付穴寸法質量g
212-9302φ6.2163
212-9303□8またはφ10167

型番リスト

型番
フレーム取付穴寸法(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.2
10

1個

2,721( 2,993円 )

4日目

□8またはφ10
10

1個

2,874( 3,161円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができる、180°開き連続扉用分割丁番。
【特長】
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開く。
・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応。
【用途】
・連続扉用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

    180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

    180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

      180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

      180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

        180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

        180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

          180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

          180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

            180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

            180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

              180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

              180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

                180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

                  180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                  180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                    160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                    160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                      160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

                      160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

                        180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                        180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                          LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                          LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,721円 3,991円 2,730円 4,271円 2,265円 1,416円 2,046円 1,033円 1,905円 6,054円 6,054円 945円 1,263円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 60 82 70 70 - - 70 57 70 64 64 57 -
                            幅(mm) 38 38 38 33 33 29 20 22 - 50 50 15 50

                            180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました