(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付

180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
111円
税込単価
122円

180°開き連続扉用蝶番です。【特長】・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    60

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

180°開き連続扉用丁番

180°開き連続扉用丁番

取付加工図

取付加工図

寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上/色
本体亜鉛合金ブラック
ステンレス鋼(SUS304)素地
フック部焼結鋼

蝶番

品番製品仕様適応板厚開き角度
412-9004.00-00015スナップイン/ねじ止め1.2~1.7180°

別売品

品番品名主材料仕上/色
292-0301.15専用取り外しキー光沢クロメート処理

型番リスト

型番
種類
付加機能
本体材料
幅(mm)
勝手違い
取付方法
用途
開き角度(deg)
本体仕上
適用板厚(mm)
品名
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

292-0301.15

蝶番関連部品
-
-
-
-
-
-
光沢クロメート
-
専用取り外しキー
10

1個

111( 122円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

180°開き連続扉用蝶番です。
【特長】
・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様です。
・溶接の必要が無く、取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。
・ワンタッチ取付です。
・ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナットが付属です。
【用途】
・連続扉に最適。

カタログ

Loading...

292-0301.15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付の型番292-0301.15のページです。
型番292-0301.15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付

180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付

    キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

    キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

      三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

      三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

        キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

        キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

          ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

          ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

            ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

            ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

              ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用

              ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用

                LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                  TD27・TD28用ブラケット(別売品) TD2728BKT

                  TD27・TD28用ブラケット(別売品) TD2728BKT

                    コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                    コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                      ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

                      ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

                        ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

                        ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

                          ピボットヒンジ 241-9001

                          ピボットヒンジ 241-9001

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 111円 1,737円 8,692円 5,400円 1,442円 7,197円 2,518円 1,216円 437円 2,012円 558円 10,539円 1,545円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            長さ(mm) 60 37 160 36.5 60 127 48 38 36 - 38.5 155 74

                            180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            412-9004.00-00015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 付加機能 本体材料
                            (mm)
                            勝手違い 取付方法 用途 開き角度
                            (deg)
                            本体仕上 適用板厚
                            (mm)
                            品名

                            5,007円

                            ( 5,508円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10平蝶番なし(通常)[亜鉛合金] 亜鉛合金40.5左右兼用ワンタッチ標準180ブラック1.2~1.7丁番

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました