(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,905円 ~ 2,001円
税込価格
2,096円 ~ 2,201円

扉の開閉には欠かせない蝶番。【特長】・抜き差しピンにより扉の着脱が容易。・同一...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型 外形図01

M6ねじ取付タイプ

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型 外形図02

M6皿ねじ取付タイプ

製品仕様

部品名材 料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金ブラック
(2)本体B
(3)ピン光沢クロメート処理
180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型 製品仕様

取り付け加工図/取り付け板厚:1.5~3.2mm

規格表

型 番取付ねじ仕様HWt1t2適応板厚フレーム取付穴寸法開き角度質量g
☆212-9013M6ねじ取付タイプ14.719--1.5~2□8またはφ10(直径10mm)180°96
(86)
212-9014M6皿ねじ取付タイプ152725φ6.2(直径6.2mm)83
212-9513M6ねじ取付タイプ--2.5~3.2□8またはφ10(直径10mm)87
212-9514M6皿ねじ取付タイプ2826φ6.2(直径6.2mm)84

※☆印は在庫がなくなり次第、H寸法が15mmに、質量が( )内の値に変わります。

注意・禁止事項

※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
※ 輸入品のため、「寸法、色調、作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。

型番リスト

型番
幅(mm)
取付種類
適用板厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27
丸穴
1.5~2
10

1個

1,905( 2,096円 )

55日目

27
[皿穴] 皿穴
1.5~2
10

1個

1,905( 2,096円 )

4日目

28
丸穴
2.5~3.2
10

1個

2,001( 2,201円 )

4日目

28
[皿穴] 皿穴
2.5~3.2
10

1個

2,001( 2,201円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない蝶番。
【特長】
・抜き差しピンにより扉の着脱が容易。
・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

      180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

      180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

        コーナーリフトヒンジ FB-744

        コーナーリフトヒンジ FB-744

          180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

          180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

            クリーンヒンジ_HG-CV-127

            クリーンヒンジ_HG-CV-127

              オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

              オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

                ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

                ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

                  溶接抜差し蝶番

                  溶接抜差し蝶番

                    縦型抜差し蝶番

                    縦型抜差し蝶番

                      180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                      180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                        ステンレス製抜き差し旗蝶番

                        ステンレス製抜き差し旗蝶番

                          125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119

                          125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 日東工器 スガツネ工業 ミスミ ミスミ スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業
                            通常価格 1,905円 2,730円 2,721円 1,208円 4,271円 17,910円 5,245円 1,296円 121円 1,201円 2,046円 2,254円 5,727円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 アルミニウム合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) スチール ステンレス鋼(SUS304) SPCC SUS304 亜鉛合金 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SCS14)
                            長さ(mm) 70 70 60 - 70 127 95 30 - - 70 50 50
                            勝手違い 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用

                            180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました