(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,605円
税込単価
36,966円

【特長】・チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

180°開きSUS(SUS316Ti)高さ調整機能付丁番 インセット扉用_217-9605の仕様

180°開きSUS(SUS316Ti)高さ調整機能付丁番 インセット扉用_217-9605:関連画像

180°開きSUS(SUS316Ti)高さ調整機能付丁番 インセット扉用_217-9605 イメージ

180°開きSUS(SUS316Ti)高さ調整機能付丁番 インセット扉用_217-9605の寸法

 

(単位:mm)

 

180°開きSUS(SUS316Ti)高さ調整機能付丁番 インセット扉用_217-9605:関連画像

180°開きSUS(SUS316Ti)高さ調整機能付丁番 インセット扉用_217-9605 寸法図

品番 材料 仕上 開き角度 質量g
217-9605 ステンレス鋼(SUS316) サテン仕上 180° 185

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

217-9605

10

1個

33,605( 36,966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。
・軸を回転すると、扉高さが±4mm調整できます。
・左吊元専用です。

カタログ

 

217-9605で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605の型番217-9605のページです。
型番217-9605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

    200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

    200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

      ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

      ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

        180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

        180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

          ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

          ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

            180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

            180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

              SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

              SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                密閉用多軸蝶番(FB-1729N・ステンレス製)

                密閉用多軸蝶番(FB-1729N・ステンレス製)

                  ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                    ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

                    ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

                      大型密閉扉用多軸蝶番(FB-1736・ステンレス製)

                      大型密閉扉用多軸蝶番(FB-1736・ステンレス製)

                        180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

                        180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

                          ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

                          ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 33,605円 6,407円 470円 6,216円 22,668円 3,172円 2,294円 11,158円 30,679円 35,082円 36,063円 3,181円 2,297円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 ピボット蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 ガラス蝶番 平蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS316Ti) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS430) 亜鉛合金 ステンレス 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) 黄銅 黄銅 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 100 69 40 102 90 69 65 - 72 56 - 66 52
                            幅(mm) 114 47 74.5 - 114 - - - 80 25 - - -

                            180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました