(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:417-9008.00-00015
160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型 ヒラチョウバン 417-9008

160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型 417-9008.00-00015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,765円
税込単価
6,342円

インセット扉用の160°開く、抜き差し丁番。【特長】・ワンタッチ取付。・溶接の...

詳細情報を確認する

417-9008.00-00015 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型 外形図01

本図は右用を示します。左用は勝手違いとなります。

製品仕様

No.部品名材 料
(1)本体亜鉛合金ブラック
(2)フック部焼結鋼-
160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型 取付加工図01

取付加工図

規格表

型 番左右勝手適応板厚開き角度質量g
417-9008.00-00010左用0.7~ 1.2160°259
417-9008.00-000151.2~ 1.7260
417-9008.00-000201.7~ 2.2

型番リスト

型番
適用板厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

417-9008.00-00015

1.2~1.7
10

1個

5,765( 6,342円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インセット扉用の160°開く、抜き差し丁番。
【特長】
・ワンタッチ取付。
・溶接の必要もなく、取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れる。
・取付仕様は両側スナップインタイプ。
・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様。
【用途】
・インセット扉に使用。

カタログ

 

417-9008.00-00015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型の型番417-9008.00-00015のページです。
型番417-9008.00-00015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

    160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

    160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

      180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

      180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

        180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

        180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

          180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

          180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

            180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

            180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

              180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

              180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

                180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                  アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

                  アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

                    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                        溶接抜差し蝶番

                        溶接抜差し蝶番

                          スチール製抜き差し溶接蝶番

                          スチール製抜き差し溶接蝶番

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 5,765円 5,765円 4,058円 1,941円 2,585円 2,596円 3,798円 1,347円 7,510円 2,149円 1,997円 121円 183円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 アルミ合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) SPCC スチール(SPCC)
                            長さ(mm) 64 64 70 70 60 70 82 - 120 - 65 - -
                            幅(mm) 50 50 33 20 38 38 38 29 80 33 40 - -

                            160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            417-9008.00-00010
                            417-9008.00-00020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用板厚
                            (mm)

                            5,765円

                            ( 6,342円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100.7~1.2

                            5,765円

                            ( 6,342円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101.7~2.2

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました