(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:413-9005.00-00015
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 トッテ 413-9005

回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005.00-00015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,705円
税込単価
2,976円

ワンタッチ取付可能な取手です。【特長】・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    回転取手
  • 付加機能:
    なし
  • 本体 材料:
    ポリアミド
  • 本体 仕上:
    なし
  • 取付方法:
    ワンタッチ
  • グリップ太さ(mm):
    9.5
  • 長さ(mm):
    110
  • 幅(mm):
    20
  • 取付部深さ(mm):
    37
  • 適用厚板(max)(mm):
    1.5

(i)ご注意

  • 縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

型番

413-9005.00-00015 解除

Loading...

413-9005.00-00015の仕様・寸法情報

本体種類[回転取手形] 回転取手付加機能なし
本体 材料[ポリアミド] ポリアミド本体 仕上なし
取付方法ワンタッチグリップ太さ(mm)9.5
長さ(mm)110幅(mm)20
取付部深さ(mm)37適用厚板(min)(mm)0.8
適用厚板(max)(mm)1.5RoHS ?10

商品情報

外形図

回転取手 スナップラインシリーズ_413-9005:関連画像

製品仕様

回転取手 スナップラインシリーズ_413-9005:関連画像

商品外観

No.部品名材料仕上/色
(1)ハンドルポリアミド
(PA)
ブラック
(2)ケース
(3)フック部焼結鋼クロメート処理

規格表

型番適応板厚t
413-9005.00-000150.8~1.5
413-9005.00-000201.3~2.0

型番リスト

型番
適用厚板(min)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

413-9005.00-00015

0.8
10

1個

2,705( 2,976円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ワンタッチ取付可能な取手です。
【特長】
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。
・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。
・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
【用途】
・制御盤、配電盤、点検口などに適用。

(i)ご注意

  • 縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付の型番413-9005.00-00015のページです。
型番413-9005.00-00015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付

回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付

    スプリング付トランク取手 A-175-1

    スプリング付トランク取手 A-175-1

      スプリング付取手

      スプリング付取手

        ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115

        ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115

          スナップ ロック ハンドル(SR1)

          スナップ ロック ハンドル(SR1)

            パイプジョイント金具(A-1219・ステンレス製)

            パイプジョイント金具(A-1219・ステンレス製)

              回転取手 A-174-2L

              回転取手 A-174-2L

                アート引手 AT-100型(ワンタッチ取付)

                アート引手 AT-100型(ワンタッチ取付)

                  プルハンドル(FPHW)

                  プルハンドル(FPHW)

                    取手用あて板

                    取手用あて板

                      取手用座金

                      取手用座金

                        ワンタッチ平面取手 A-86

                        ワンタッチ平面取手 A-86

                          収納型ハンドル(A-89・亜鉛合金製)

                          収納型ハンドル(A-89・亜鉛合金製)

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 イマオコーポレーション ミスミ ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,705円 3,077円 520円 1,497円 5,334円 1,813円 1,379円 151円 708円 254円 64円 2,774円 1,835円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体種類 回転取手 トランク形 スプリング付取手 回転取手 面付形 - 回転取手形 埋込ハンドル 埋込形 関連部品 関連部品 トランク形 トランク形
                            付加機能 なし 折り畳み形 / 収納形 折りたたみ式/フォールディング なし 折り畳み形 - 収納形 / ロック付 なし なし - - 折り畳み形 / 収納形 折り畳み形 / 収納形
                            本体 材料 ポリアミド アルミ合金 - ステンレス鋼(SUS304) スチール - 亜鉛合金(ZDC) ABS樹脂 ポリアミド SUS304 - 亜鉛合金(ZDC) -
                            本体 仕上 なし アルマイト処理 - サテン クロムメッキ - 焼付塗装 なし つや消し仕上げ なし - 焼付塗装 焼付塗装
                            取付方法 ワンタッチ 丸穴 外止め 丸穴 おねじ - 雌ねじ 簡易取付 その他 - - 丸穴 丸穴

                            回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            413-9005.00-00020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用厚板(min)
                            (mm)

                            2,708円

                            ( 2,979円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101.3
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用厚板(min)
                            (mm)

                            取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト