(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸棒取手 T-100-8

丸棒取手 T-100-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,487円
税込単価
1,636円

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。【用途】・デザイン性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

商品外観

商品外観

規格表

型番材料仕上dD1D2質量g
T-100-8Sステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨M55.58.272
T-100-8CR黄銅クロムめっきM44.5878

型番リスト

型番
本体 材料
本体 仕上
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-100-8S

[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
[バフ研磨] 鏡面仕上
10

1個

1,487( 1,636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

T-100-8Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸棒取手 T-100-8の型番T-100-8Sのページです。
型番T-100-8Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸棒取手 T-100-8

丸棒取手 T-100-8

    ステンレス鋼製丸棒取手 ASセット アルミフレーム取付用 AS-H-75-C

    ステンレス鋼製丸棒取手 ASセット アルミフレーム取付用 AS-H-75-C

      ステンレス鋼製ハンドル MG型

      ステンレス鋼製ハンドル MG型

        ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100

        ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100

          LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型

          LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型

            アルミフレーム取付用ASセット

            アルミフレーム取付用ASセット

              アルミU取っ手 UNFA

              アルミU取っ手 UNFA

                ステンレス鋼製ハンドル XL-CU

                ステンレス鋼製ハンドル XL-CU

                  アルミ合金製ハンドル 213-0513型

                  アルミ合金製ハンドル 213-0513型

                    LAMP ステンレス鋼製ハンドル DL型

                    LAMP ステンレス鋼製ハンドル DL型

                      取手(A-1080・ステンレス製)

                      取手(A-1080・ステンレス製)

                        トランクハンドル TO型

                        トランクハンドル TO型

                          SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JS

                          SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,487円 2,297円 745円 1,897円 1,020円 1,897円 418円 3,038円 2,168円 1,682円 1,858円 293円 2,673円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体種類 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 トランクハンドル 面付形
                            面付形種類 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字型 - U字形
                            グリップ断面形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 多角形 丸形 丸形 その他 - 多角形
                            U字形種類 ストレート 変形 ストレート 変形 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート
                            取付方法 めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ 丸穴 めねじ めねじ めねじ めねじ 丸穴 丸穴 めねじ

                            丸棒取手 T-100-8のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            組立品として
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/24
                            注文して早急に品物が届き助かった
                            精度もよく梱包のしっかりしていてよかったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験装置に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            試験装置のカバーの取っ手として使用しています。材質は特にこだわりがありませんでしたが、サイズで幅や高さがちょうど良く、特に高さが欲しい高さでしたので購入しました。取り付けなどには問題はなく、握った感じも違和感はないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました