(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KPH-224
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 ハンドル KPH

オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 KPH-224

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,951円
税込単価
3,246円

【特長】・デザイン性を求める装置に最適。・中空構造のため軽量です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

KPH-224 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 外形図

製品仕様

部品材料表

No.部品名材料仕上
1本体ステンレス鋼
(SUS304)
サテン仕上
2ナット素地

規格表

オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 規格表

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPH-224

224
50
10

1個

2,951( 3,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性を求める装置に最適。
・中空構造のため軽量です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

KPH-224で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型の型番KPH-224のページです。
型番KPH-224に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型

オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型

    DIRAK パイプハンドル 213型

    DIRAK パイプハンドル 213型

      ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型

      ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型

        アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

        アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

          プラスチックハンドル WB-901790

          プラスチックハンドル WB-901790

            ステンレス鋼製ハンドル EC-H型

            ステンレス鋼製ハンドル EC-H型

              LAMP ステラアップ ハンドル US型

              LAMP ステラアップ ハンドル US型

                SUS製フィニッシュハンドル_FB

                SUS製フィニッシュハンドル_FB

                  SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR

                  SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR

                    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型(シングル穴仕様)

                    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型(シングル穴仕様)

                      プルハンドル (FPH)

                      プルハンドル (FPH)

                        LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型

                        LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型

                          角型取手_937-102

                          角型取手_937-102

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,497円 1,297円 13,515円 1,097円 806円 10,257円 1,863円 4,697円 2,297円 3,897円 543円 16,337円 918円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体種類 面付形 - 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 埋込形 面付形 面付形
                            面付形種類 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 - U字形 U字形
                            グリップ断面形状 角形 丸形 角形 丸形 角形 角形 角形 角形 多角形 角形 その他 丸形 角形
                            U字形種類 ストレート 組立形 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                            付加機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KPH-160
                            KPH-192
                            KPH-256
                            KPH-288
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ピッチ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            1,497円

                            ( 1,647円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016040

                            1,897円

                            ( 2,087円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1019240

                            3,110円

                            ( 3,421円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1025650

                            3,413円

                            ( 3,754円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1028850

                            取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました