(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,153円
税込単価
1,268円

デザイン性を求める装置に最適。【特長】・アルミニウム合金製のデザインハンドルで...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100 外形図

製品仕様

型番材料仕上質量g
213-0516-96-00100アルミニウム合金アルマイト処理28

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

213-0516.96-00100

10

1個

1,153( 1,268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適。
【特長】
・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。

カタログ

 

213-0516.96-00100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100の型番213-0516.96-00100のページです。
型番213-0516.96-00100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

    LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型

    LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型

      SUS(SUS316)製  ハンドル_H-42-F14

      SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14

        取手 SAZ-122

        取手 SAZ-122

          SUS製ハンドル_EC-Y

          SUS製ハンドル_EC-Y

            ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型(シングル穴仕様)

            ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型(シングル穴仕様)

              プレート取付用取手

              プレート取付用取手

                角型取手 AKH型

                角型取手 AKH型

                  SUS製ハンドル_H-42-B-9

                  SUS製ハンドル_H-42-B-9

                    ULFS ステンレス取っ手

                    ULFS ステンレス取っ手

                      ステンレス鋼製ハンドル EC-H型

                      ステンレス鋼製ハンドル EC-H型

                        プラスチック丸棒ハンドル PC型

                        プラスチック丸棒ハンドル PC型

                          雌/雄ねじ取手(ステンレス製)

                          雌/雄ねじ取手(ステンレス製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 エスコ
                            通常価格 1,153円 685円 945円 848円 7,642円 3,897円 156円 1,197円 1,067円 7,697円 12,041円 338円 419円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            本体種類 標準形 標準形 標準形 標準形 標準形 標準形 - 標準形 標準形 標準形 標準形 標準形 標準形
                            面付形種類 U字形 U字形 U字形 アーチ形 U字形 U字形 - U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            取付方法 めねじ めねじ めねじ めねじ 丸穴 丸穴 - めねじ おねじ めねじ 丸穴 めねじ -
                            本体 材料 アルミ合金 ステンレス ステンレス 亜鉛合金 ステンレス ステンレス - 亜鉛合金 ステンレス SUS304 ステンレス ポリスチレン ステンレス

                            アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました