(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP-750
LAMP ステンレス鋼製 面付ハンドル MP型 ハンドル MP

LAMP ステンレス鋼製 面付ハンドル MP型 MP-750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,292円
税込単価
59,721円

デザイン性を求める装置に最適な取っ手です。【特長】・堅牢で耐食性に優れたステン...

詳細情報を確認する

MP-750 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

MP型の外観

MP型の外観

MP型の寸法図

MP型の寸法図

MP型の寸法図

MP型の寸法図

MP型の使用例

MP型の使用例

品番材料仕上LP質量g
MP-500 ステンレス鋼(SUS316)鏡面研磨5004641000
MP-7507507141300
MP-100010009641600

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-750

714
10

1個

54,292( 59,721円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適な取っ手です。
【特長】
・堅牢で耐食性に優れたステンレス鋼(SUS316)製の面付ハンドルです。
・ハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません。
・シンブルなデザインの面付ハンドルで、正面から簡単に取り付けできます。
【用途】
・鉄道車両、特装車両、船舶、大型扉、補助手すりなどに適用。

カタログ

 

MP-750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 面付ハンドル MP型の型番MP-750のページです。
型番MP-750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製 面付ハンドル MP型

LAMP ステンレス鋼製 面付ハンドル MP型

    LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型

    LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型

      ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型

      ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型

        アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

        アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

          ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型(シングル穴仕様)

          ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型(シングル穴仕様)

            アルミ合金製ハンドル 213-0513型

            アルミ合金製ハンドル 213-0513型

              ダイカストハンドル 936型

              ダイカストハンドル 936型

                SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR

                SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR

                  LAMP アルミ弓形ハンドル SOR型

                  LAMP アルミ弓形ハンドル SOR型

                    リトラクタブル取っ手 URH/URHS

                    リトラクタブル取っ手 URH/URHS

                      取手 SAZ-122

                      取手 SAZ-122

                        ステンレス鋼製ハンドル KB型

                        ステンレス鋼製ハンドル KB型

                          DIRAK パイプハンドル 213型

                          DIRAK パイプハンドル 213型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 44,526円 17,040円 13,515円 1,153円 3,897円 2,283円 780円 2,397円 11,954円 5,697円 848円 908円 1,297円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体種類 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 -
                            面付形種類 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 アーチ形 U字形 アーチ形 U字形 U字形
                            グリップ断面形状 丸形 丸形 角形 丸形 角形 丸形 角形 多角形 その他 丸形 丸形 角形 丸形
                            U字形種類 変形 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - 変形 - ストレート 組立形
                            付加機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 折り畳み形 なし なし なし

                            LAMP ステンレス鋼製 面付ハンドル MP型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP-1000
                            MP-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ピッチ
                            (mm)

                            63,812円

                            ( 70,193円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10964

                            44,526円

                            ( 48,979円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10464

                            取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました