(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EC-H-165
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型 ハンドル EC-H

ステンレス鋼製ハンドル EC-H型 EC-H-165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,083円
税込単価
17,691円

【特長】・デザイン性を求める装置に最適です。・ステンレス製。

詳細情報を確認する

EC-H-165 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ハンドル EC-H型 外形図

製品仕様

型番材料仕上LL1HP質量g
EC-H-135ステンレス鋼(SUS303)鏡面研磨13512040115191
EC-H-16516515042145216

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC-H-165

145
42
10

1個

16,083( 17,691円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・デザイン性を求める装置に最適です。・ステンレス製。

カタログ

 

EC-H-165で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ハンドル EC-H型の型番EC-H-165のページです。
型番EC-H-165に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ハンドル EC-H型

ステンレス鋼製ハンドル EC-H型

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型

      LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型

      LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型

        アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

        アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

          ステンレス鋼製ハンドル FT-110S

          ステンレス鋼製ハンドル FT-110S

            ステンレス鋼製ハンドル KB型

            ステンレス鋼製ハンドル KB型

              ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型(シングル穴仕様)

              ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型(シングル穴仕様)

                SUS製フィニッシュハンドル_FB

                SUS製フィニッシュハンドル_FB

                  アルミ合金製丸棒ハンドル_AM

                  アルミ合金製丸棒ハンドル_AM

                    SUS製ハンドル_EC-Y

                    SUS製ハンドル_EC-Y

                      SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR

                      SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR

                        SUS(SUS316)製  ハンドル_H-42-F14

                        SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14

                          ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100

                          ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 10,257円 13,515円 16,337円 1,097円 3,597円 908円 3,897円 4,697円 525円 6,525円 2,297円 808円 1,897円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体種類 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形
                            面付形種類 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形
                            グリップ断面形状 角形 角形 丸形 丸形 角形 角形 角形 角形 丸形 角形 多角形 丸形 丸形
                            U字形種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 変形
                            付加機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ステンレス鋼製ハンドル EC-H型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EC-H-135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ピッチ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            10,257円

                            ( 11,283円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1011540

                            取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました