筐体の正面をすっきりできる取手。 【特長】 ・オールステンレス鋼製で、耐食性に...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
取付加工図(木製の場合)
取付加工図(板金の場合)
商品外観
No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
---|---|---|---|
(1) | 本体 | ステンレス鋼(SCS14) | 鏡面研磨/ヘアライン仕上 |
(2) | ケース | ステンレス鋼(SUS304) | ヘアライン仕上 |
(3) | スペーサー | - |
※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。
型番 | 仕上 | 質量g |
---|---|---|
HH-KS114M | 鏡面研磨 | 110 |
HH-KS114S | ヘアライン仕上 |
取付仕様図
Loading...
筐体の正面をすっきりできる取手。
【特長】
・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れている。
以下付属品
・スペーサー(板金用)。
・木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)。
・板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)。
あと2項目で型番確定