(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205

照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,427円
税込単価
1,570円

扉で操作できるLEDの照明器具です。【特長】・扉で操作可能なスイッチです。・L...

詳細情報を確認する

型番

BY1205 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205の仕様

BY1205の外観

BY1205の外観

ストロークが11mm(2.5mm以上押すと、スイッチがオフになる。)

BY1205の寸法図

(単位:mm)

使用例

扉開時点灯のイメージ図

扉開時点灯のイメージ図

扉閉時消灯のイメージ図

扉閉時消灯のイメージ図

製品仕様

  • 定格電圧:125V
  • 定格電流:1A
  • 主材料:ABS樹脂
  • 色:ブラック

注意・禁止事項

  • ※ 一次側への結線作業が必要です。
  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BY1205

1個

1,427( 1,570円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉で操作できるLEDの照明器具です。
【特長】
・扉で操作可能なスイッチです。
・LED照明に使用可能です。
・裏出し配線も可能です。
・扉を閉じるとスイッチがOFFになる、照明器具用のスイッチです。
【用途】
・扉の開閉によって家具内の照明を点灯、消灯が可能。

カタログ

 

BY1205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205の型番BY1205のページです。
型番BY1205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205

照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205

    LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)

    LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)

      小型スイッチ SL-SW1-WT

      小型スイッチ SL-SW1-WT

        880 LED棚下灯

        880 LED棚下灯

          LEDライト LED-POINT1W-CW型

          LEDライト LED-POINT1W-CW型

            分岐ボックス BNK-12-H

            分岐ボックス BNK-12-H

              LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

              LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

                LEDライト SL-GX531型

                LEDライト SL-GX531型

                  LEDスリムライト SL-RS2-100型

                  LEDスリムライト SL-RS2-100型

                    直流電源装置 CCPS12-350型

                    直流電源装置 CCPS12-350型

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                      通常価格 1,427円 7,900円 1,236円 24,395円 10,500円 1,397円 11,050円 10,054円 10,891円 27,015円
                      通常出荷日 4日目   1日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  

                      照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      収納の扉に
                      評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                      収納の扉に使用しました。購入の際に他の商品もパラパラと探しましたが、サイズ感が良かったので選定しました。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました