(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B (レビュー)

通常価格(税別)
53,899円
税込価格
59,289円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
作業テーブル、治具製作に最適な電源ユニット。
【特長】
・マルチリフトML-1型スタンダードタイプ、アルファコローネスタンダードタイプ用。
・ハンドセットHS-2B、HS-2W、HS2、またはフットスイッチ HS-FS-2を使用。
・付属のTR-FPを使用して壁面などに固定可能。
・1台接続できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2Bのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業用おき台に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/05/11
    製造部署から作業用おき台の高さ調整が出来ると便利になるとの改善提案により、電動昇降装置マルチリフト、コントロールユニット、ハンドセットで昇降出来るおき台を製作しました。商品に付属している取扱説明書にて問題なく組み立てられ、使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電動昇降装置 マルチリフト 薄型タイプ ML-1型操作に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/27
    ハンドセット HS-2Bとの組み合わせ利用でワンボックス車の運転席と後部座席間のモニター装着パーテーション昇降に使用の電動昇降装置 マルチリフト 薄型タイプ ML-1型操作に利用しています。性能には満足しています。運転席、後部座席両方から操作したいので現行サイズのままで2台接続可能だと助かります。(設置スペースの問題もあり型番:TR-2Wでは少し大きすぎる)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

    コントロールユニット QST0160486002

    コントロールユニット QST0160486002

      コントロールユニット TR-SL-2S

      コントロールユニット TR-SL-2S

        トルクリミター オプション

        トルクリミター オプション

          コンベヤ用軸付プーリ

          コンベヤ用軸付プーリ

            ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)

            ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)

              スロットローラSS

              スロットローラSS

                片持ちローラ

                片持ちローラ

                  ガイドローラー R型 ダブルベアリング(GRL-S2-R)

                  ガイドローラー R型 ダブルベアリング(GRL-S2-R)

                    ボルト付ベアリング スチール製 十字溝タイプ

                    ボルト付ベアリング スチール製 十字溝タイプ

                      TS スチールローラシャフトツキ

                      TS スチールローラシャフトツキ

                        Sローラ用コンベヤスプロケット

                        Sローラ用コンベヤスプロケット

                          ローラーボルト(RLB)

                          ローラーボルト(RLB)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ツバキE&M ミスミ オークラ輸送機 SUS ミスミ イマオコーポレーション イースタン精工 テラウチ 片山チエン イマオコーポレーション
                            通常価格 53,899円 223,706円 126,492円 1,514円 - 3,728円 1,027円 - 3,150円 528円 989円 2,405円 1,197円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   8日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電源ユニット 電源ユニット 電源ユニット - - - - - - - - - -
                            サイズ W75*H107*D105.5 W334*H110*D62 W334*H110*D62 - - - - - - - - - -
                            品名 電源ユニット 電源ユニット - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。