(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントロールユニット QST0160486002

コントロールユニット QST0160486002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
223,706円
税込単価
246,077円

作業テーブル、治具製作に最適。【特長】・マルチリフトシンクロタイプを1~4台接...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電源ユニット
  • 仕様:
    マルチリフトシンクロタイプ用
  • サイズ:
    W334*H110*D62
  • 品名:
    電源ユニット

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コントロールユニット QST0160486002 外形図

製品仕様

型番入力接続台数コード長さm
QST0160486002AC100V1~44

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QST0160486002

1個

223,706( 246,077円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業テーブル、治具製作に最適。
【特長】
・マルチリフトシンクロタイプを1~4台接続可能。

カタログ

 

QST0160486002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールユニット QST0160486002の型番QST0160486002のページです。
型番QST0160486002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールユニット QST0160486002

コントロールユニット QST0160486002

    コントロールユニット TR-SL-2S

    コントロールユニット TR-SL-2S

      コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

      コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

        コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ

        コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ

          コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ

          コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ

            コンベアローラ軸キャッチ

            コンベアローラ軸キャッチ

              アンチバックユニット

              アンチバックユニット

                アルミフレーム用アジャスタ付キャスタ 重荷重用

                アルミフレーム用アジャスタ付キャスタ 重荷重用

                  シンプルスナッチ

                  シンプルスナッチ

                    ロックフリーコンベヤ

                    ロックフリーコンベヤ

                      ネスラックPL

                      ネスラックPL

                        ガイドレール

                        ガイドレール

                          玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ-

                          玉軸受ユニット -鋼板製フレーム付き テークアップタイプ-

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スリーエッチ セントラルコンベヤー OKD(岡田工業) ミスミ ミスミ
                            通常価格 223,706円 126,492円 53,899円 830円 1,070円 434円 - 3,350円 4,103円 88,569円 28,076円 - 3,610円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   16日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電源ユニット 電源ユニット 電源ユニット - - - - - - - - - -
                            仕様 マルチリフトシンクロタイプ用 スリムリフト用 - - - - - - - - - - -
                            サイズ W334*H110*D62 W334*H110*D62 W75*H107*D105.5 - - - - - - - - - -
                            品名 電源ユニット - 電源ユニット - - - - - - - - - -

                            コントロールユニット QST0160486002のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました