(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

通常価格(税別)
3,330円 ~ 3,852円
税込価格
3,663円 ~ 4,237円

Zwei Lシリーズのつまみを、ガラス扉に取り付けるための丸座。【特長】・優れ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

SUS鋼(SUS316)製つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用 ZL-2302 外形図01

(1)ZLガラス取付丸座φ16

SUS鋼(SUS316)製つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用 ZL-2302 外形図02

(2)ZLガラス取付丸座φ25

SUS鋼(SUS316)製つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用 ZL-2302 外形図03

(3)ZLガラス取付丸座用パッキンφ14
(4)ZLガラス取付丸座用パッキンφ20
本図は(4)です。( )内寸法は(3)を表します。

SUS鋼(SUS316)製つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用 ZL-2302 外形図04

(5) ZL十字穴付小ねじM4×16

製品仕様

ZL-2302-1916

ZL-2302-1925

つまみZL-1904、ZL-1905用ガラス取付丸座セットφ16(直径16mm/ねじ付)
つまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903用ガラス取付丸座セットφ25(直径25mm/ねじ付)
No.部品名材 料仕上/色
(1)ZLガラス取付丸座φ16ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
(3)ZLガラス取付丸座用
パッキンφ14
エラストマー(TPE)無色透明
(5)ZL十字穴付小ねじM4×16ステンレス鋼一部Zwei L仕上
No.部品名材 料仕上/色
(2)ZLガラス取付丸座φ25ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
(3)ZLガラス取付丸座用
パッキンφ14
エラストマー(TPE)無色透明
(4)ZLガラス取付丸座用
パッキンφ20
エラストマー(TPE)無色透明
(5)ZL十字穴付小ねじM4×16ステンレス鋼一部Zwei L仕上
 
※ZL-1903に使用する場合は2セット必要です。
SUS鋼(SUS316)製つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用 ZL-2302 製品仕様

取付加工図

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ16

1個

3,330( 3,663円 )

4日目

φ25

1個

3,852( 4,237円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Zwei Lシリーズのつまみを、ガラス扉に取り付けるための丸座。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
・仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施している。
・極上の研磨技術で、品格のあるサテンと深遠な輝きのミラーをコンビネーションした最高級仕上げ。
【用途】
・適応ガラス厚:4~6mm。
・小型なので省スペース化に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

      Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

      Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

        ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

        ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型

          ポイントフィックス 750245VAM12

          ポイントフィックス 750245VAM12

            ステンレス端末金具 C-1994-B

            ステンレス端末金具 C-1994-B

              ポイントフィックス 7070VA

              ポイントフィックス 7070VA

                ステンレス端末金具 C-1994-G

                ステンレス端末金具 C-1994-G

                  ステンレス端末金具 C-1994-C

                  ステンレス端末金具 C-1994-C

                    ステンレスコーナーバンパー FC-1793

                    ステンレスコーナーバンパー FC-1793

                      ポイントフィックス 750345VAM12

                      ポイントフィックス 750345VAM12

                        ステンレス端末金具 C-1994-A

                        ステンレス端末金具 C-1994-A

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                          通常価格 3,330円 78,898円 50,400円 13,950円 14,972円 1,017円 6,311円 2,250円 1,600円 1,011円 13,960円 780円
                          通常出荷日 4日目   3日目   3日目   5日目   3日目   5日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目  
                          種類 ガラス・パネル固定部品 棚受 棚受 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 - ガラス・パネル固定部品 - 関連部品 - ガラス・パネル固定部品 -
                          材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス - ステンレス - ステンレス -
                          仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 カバー:Zwei L仕上 光沢研磨 - 光沢研磨 - - - 光沢研磨 -

                          SUS316 つまみ用丸座 つまみZL-1901/1902/1903/1904/1905用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました