(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型

  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
629円 ~ 2,808円
税込価格
692円 ~ 3,089円

ステンレス製の棚柱です。【特長】・ステンレス製で耐久性抜群です。・棚板の高さ調...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型:関連画像

寸法図

品番 材料 仕上 L 取付穴数 質量
SP-455 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上 455 3 57g
SP-650 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上 650 4 81g
SP-845 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上 845 5 105g
SP-1040 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上 1040 6 129g
SP-1820WT ステンレス鋼(SUS430) 焼付塗装/ホワイト 1820 10 222g
SP-2600 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上 2600 14 317g
SPS-1820 ステンレス鋼(SUS430) ヘアライン仕上 1820 10 222g
SPS-2600 ステンレス鋼(SUS430) ヘアライン仕上 2600 14 317g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕上
材料
サイズ(mm)
取付穴数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ヘアーライン
ステンレス鋼(SUS304)
1040
6
-

8個

1,063( 1,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-
-
-
10

1個

1,403( 1,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

焼付塗装/ホワイト
ステンレス鋼(SUS430)
1820
10
-

8個

1,898( 2,088円 )

4日目

ヘアーライン
ステンレス鋼(SUS304)
2600
14
-

5個

2,808( 3,089円 )

4日目

ヘアーライン
ステンレス鋼(SUS304)
455
3
-

1個

629( 692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ヘアーライン
ステンレス鋼(SUS304)
650
4
-

8個

765( 842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ヘアーライン
ステンレス鋼(SUS304)
845
5
-

8個

935( 1,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の棚柱です。
【特長】
・ステンレス製で耐久性抜群です。
・棚板の高さ調整が15mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
・バリエーションに富んだ棚作りが可能です。
・現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
【用途】
・住設などに使用。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型

ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型

    ヴィトリス棚柱 640.010 型

    ヴィトリス棚柱 640.010 型

      棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS

      棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS

        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 サヌキ
        通常価格 629円 15,702円 6,405円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
        種類 棚柱 棚柱 棚柱
        材質 ステンレス アルミ -

        ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型のレビュー

        評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
        棚うけ
        評価 5.0満足度:5.02018/11/19
        数字が書かれているので棚受けの金具をつけるときに助かります
        それでもよく間違って取り付けてしまいます・・・

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        自在棚の作成
        評価 4.0満足度:4.02023/02/28
        自在棚を作るために使用します。 しっかり固定できて耐荷重も明記されているので安心できます。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        お客様の棚を作る際に使用
        評価 4.0満足度:4.02019/03/27
        高さを自由に変えられるので選定しました。取り付けの際に高さの調整が容易で、目安となる数字が刻印されているので非常に作業がしやすかったです。耐久性に関しても問題はないと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました