(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製アングル SU-B型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LAMP ステンレス鋼製アングル SU-B型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,750円 ~ 3,850円
税込価格
3,025円 ~ 4,235円

ステンレス鋼製で錆に強いアングル。【特長】・ステンレス鋼製なので錆に強く、医療...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

SU-B型

SU-B型
SU-B型
  • ステンレス鋼製なので錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとして利用可能。
  • 角部は丸みをつけた安全設計。
  • サテン仕上も製作可能。
品番材料仕上HLP1P2P3P4P5耐荷重N/1ヶ耐荷重kgf/1ヶ質量g
SU-B50Mステンレス鋼
(SUS304)
鏡面
研磨
9050254025458012713106
SU-B65M1206530553060110145
SU-B80M15080701409810186
注意
  • 棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90度より少し広い。現品にて要確認。付属品
  • 十字穴付丸皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
耐荷重(kgf)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13/1ヶ
50
10

1個

2,750( 3,025円 )

5日目

13/1ヶ
65
10

1個

3,350( 3,685円 )

5日目

10/1ヶ
80
10

1個

3,850( 4,235円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で錆に強いアングル。
【特長】
・ステンレス鋼製なので錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用可能。
・角部は丸みをつけた安全設計。
・サテン仕上も製作可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製アングル SU-B型

LAMP ステンレス鋼製アングル SU-B型

    LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型

    LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型

      ステンレスクリップ FC-1757

      ステンレスクリップ FC-1757

        ステンレスクリップ FC-1758

        ステンレスクリップ FC-1758

          Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201

          Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201

            棚受シリーズ ステンレス 補強付

            棚受シリーズ ステンレス 補強付

              メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 SOWA
              通常価格 2,750円 2,750円 104円 95円 54,200円 7,277円
              通常出荷日 2日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目  
              種類 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受
              棚受種類 アーム棚受 アーム棚受 ダボ棚受 ダボ棚受 アーム棚受 アーム棚受
              材質 ステンレス ステンレス スチール スチール ステンレス ステンレス
              仕上 鏡面研磨 鏡面研磨 - - - -
              材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - - - -

              LAMP ステンレス鋼製アングル SU-B型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました