(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットフック MJ-30

マグネットフック MJ-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,097円
税込単価
2,307円

シャープなデザインのマグネットフックです。【特長】・マグネットをシリコンゴムで...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マグネットフック MJ-30の詳細

マグネットフック MJ-30:関連画像

マグネットフック MJ-30 イメージ

マグネットフック MJ-30の寸法

 

(単位:mm)

 

マグネットフック MJ-30:関連画像

マグネットフック MJ-30 寸法図

型番 部品名 材料 仕上
(1) フック アルミニウム合金 アルマイト処理(マット仕上)
(2) ケース ABS樹脂 ホワイト
(3) マグネット ネオジム -
品番 質量g 耐荷重N 耐荷重kgf
MJ-30 28 9.8 1

注意・禁止事項

  • ※ 吸着させる鋼板の仕上状態で耐荷重は変化することがあります。実際の使用状態で事前にご確認ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MJ-30

10

1個

2,097( 2,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シャープなデザインのマグネットフックです。
【特長】
・マグネットをシリコンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。
・フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
【用途】
・あらゆるものをすっきり収納。

カタログ

 

MJ-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットフック MJ-30の型番MJ-30のページです。
型番MJ-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットフック MJ-30

マグネットフック MJ-30

    ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M

    ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M

      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業
      通常価格 2,097円 9,707円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
      種類 シングルフック シングルフック
      フック部材質 アルミ合金/ABS樹脂 ステンレス鋼(SUS303)
      固定方法 マグネットタイプ ねじ固定タイプ
      許容荷重(N) 9.8 -
      長さ(mm) 42 -

      マグネットフック MJ-30のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました