(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製フック ZL-2101

ステンレス鋼製フック ZL-2101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,550円
税込単価
29,205円

優れた耐食性を誇るステンレス製のフックです。【特長】・最高級の「ZweiL仕上...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製フック ZL-2101 外形図

製品仕様

型番材料仕上耐荷重N耐荷重kgf
ZL-2101ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上35937

【付属品】

  • 十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)
  • プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径φ6)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-2101

1個

26,550( 29,205円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐食性を誇るステンレス製のフックです。
【特長】
・最高級の「ZweiL仕上」を施しています。
・極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
・アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
・取付けねじが外側から見えないように工夫しています。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなどに適用。

カタログ

 

Loading...

ZL-2101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フック ZL-2101の型番ZL-2101のページです。
型番ZL-2101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製フック ZL-2101

ステンレス鋼製フック ZL-2101

    ステンレス鋼製フック ZL-2105

    ステンレス鋼製フック ZL-2105

      ステンレス鋼製フック ZL-3401型

      ステンレス鋼製フック ZL-3401型

        ステンレス鋼製 フック ZL-2102

        ステンレス鋼製 フック ZL-2102

          ステンレス鋼製フック ZL-2104型

          ステンレス鋼製フック ZL-2104型

            LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

            LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

              ステンレス鋼製 フック ZL-2103

              ステンレス鋼製 フック ZL-2103

                LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M

                LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M

                  LAMP ステンレス鋼製フック EP型

                  LAMP ステンレス鋼製フック EP型

                    プレートフック(ステンレス製)

                    プレートフック(ステンレス製)

                      ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M

                      ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M

                        ステンレス鋼製フック EL型

                        ステンレス鋼製フック EL型

                          ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型

                          ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 26,550円 96,930円 45,161円 23,850円 19,935円 3,645円 93,600円 2,797円 1,797円 1,229円 9,707円 2,088円 10,533円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS303)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 359 - - 294 - - - - 240 - - 240 -
                            表面処理 Zwei L仕上 鏡面研磨/ヘアライン仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 鏡面研磨およびサテン Zwei L仕上 鏡面研磨 鏡面研磨 - 鏡面研磨 鏡面研磨 鏡面研磨及びサテン

                            ステンレス鋼製フック ZL-2101のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口へお問い合わせください。
                            Q ZweiL仕上とななんですか?
                            A
                            極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上です。

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました