(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EU-72
ステンレス鋼製フック EU型 フック EU

ステンレス鋼製フック EU型 EU-72

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,283円
税込単価
9,111円

【特長】・先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。・二股に分か...

詳細情報を確認する

型番

EU-72 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EU-72 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS(SUS316相当品)製フック_EUの詳細

SUS(SUS316相当品)製フック_EU イメージ

SUS(SUS316相当品)製フック_EU イメージ

SUS(SUS316相当品)製フック_EUの寸法例

(単位:mm)

SUS(SUS316相当品)製フック_EU 寸法図

SUS(SUS316相当品)製フック_EU 寸法図

(単位:mm)

品番材料仕上H1H2W1W2D1D2D3D4P1P2d耐荷重N耐荷重kgf質量g
EU-50ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨509223838417.85720φ4穴φ7.4皿1962042
EU-72721432565262381034φ4.6穴φ8.6皿29430118

この商品の付属品

  • EU50:十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)(2本)
  • EU72:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)(2本)

型番リスト

型番
許容荷重(N)
長さ(mm)
幅(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU-72

294
72
56
440-3746
10

1個

8,283( 9,111円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
・二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。
【用途】
・あらゆるものをすっきり収納。

カタログ

 

Loading...

EU-72で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フック EU型の型番EU-72のページです。
型番EU-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製フック EU型

ステンレス鋼製フック EU型

    ステンレス鋼製フック EW型

    ステンレス鋼製フック EW型

      ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50

      ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50

        ステンレス鋼製フック EL型

        ステンレス鋼製フック EL型

          ナスフラスコ

          ナスフラスコ

            LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

            LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

              ステンレス鋼製ハンドル 980643

              ステンレス鋼製ハンドル 980643

                SUS製受座フック_02-535SS

                SUS製受座フック_02-535SS

                  LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

                  LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

                    フック_TF42C

                    フック_TF42C

                      SUS製受座フック_07-535SS

                      SUS製受座フック_07-535SS

                        PTFEフィルター (エアレーション型) φ13×35(φ8差込穴付)

                        PTFEフィルター (エアレーション型) φ13×35(φ8差込穴付)

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 アズワン スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 アズワン
                          通常価格 4,216円 5,397円 1,535円 2,088円 2,650円 3,645円 2,597円 545円 403円 4,217円 820円 4,164円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          種類 複数フック 複数フック 可動式フック シングルフック - シングルフック - - シングルフック - - -
                          フック部材質 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS13) - ステンレス鋼(SUS303) - - ステンレス鋼(SUS304) - - -
                          固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ - ねじ固定タイプ - - ねじ固定タイプ - - -
                          表面処理 鏡面研磨 鏡面研磨 サテン 鏡面研磨 - 鏡面研磨およびサテン - - サテン - - -

                          ステンレス鋼製フック EU型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EU-50
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?許容荷重
                          (N)
                          長さ
                          (mm)

                          (mm)
                          トラスココード

                          4,216円

                          ( 4,638円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          101965038440-3738

                          ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました