(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,844円
税込単価
5,328円

あらゆるものをすっきり収納するシングルフック。【特長】・フックの先端が球状なの...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製房掛 KB-F-75 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)受座ステンレス鋼(SUS303)鏡面研磨
(2)軸座ステンレス鋼(SUS304)
(3)フック上部ステンレス鋼(SUS303)
(4)フック下部

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-F-75

10

1個

4,844( 5,328円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆるものをすっきり収納するシングルフック。
【特長】
・フックの先端が球状なので安心して使用可能。
・十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)が付属。

カタログ

 

Loading...

KB-F-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製房掛 KB-F-75の型番KB-F-75のページです。
型番KB-F-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

    ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

    ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

      LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

      LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

        ステンレス鋼製フック EL型

        ステンレス鋼製フック EL型

          マグネットフック MJ-30

          マグネットフック MJ-30

            フック

            フック

              LAMP ステンレス鋼製フック EP型

              LAMP ステンレス鋼製フック EP型

                LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT

                LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT

                  ステンレス鋼製 ナス環フック EN-R80

                  ステンレス鋼製 ナス環フック EN-R80

                    ステンレス鋼製コート掛 TA3型

                    ステンレス鋼製コート掛 TA3型

                      ステンレス鋼製フック DS-H型

                      ステンレス鋼製フック DS-H型

                        ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M

                        ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M

                          ステンレス鋼製フック ZL-2104型

                          ステンレス鋼製フック ZL-2104型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,844円 3,913円 3,645円 2,088円 2,097円 946円 1,797円 8,294円 8,183円 2,188円 5,670円 9,707円 19,935円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目  
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 滑り止め機能付フック 滑り止め機能付フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS13) アルミ合金/ABS樹脂 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS316)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ マグネットタイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            長さ(mm) 75 70 - - 42 - - - 80 - - - -
                            幅(mm) 10 10 10 - 30 - - - 16 - 55 - -

                            ステンレス鋼製房掛 KB-F-75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました