(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XL-SB-210-S
LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT フック XL-SB

LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT XL-SB-210-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,150円
税込単価
13,365円

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状の帽子掛です。【特長】・ステンレス製で耐...

詳細情報を確認する

XL-SB-210-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT:関連画像

規格表

型番材料仕上耐荷重質量g
帽子掛部N帽子掛部kgfフック部Nフック部kgf
XL-SB-210-Sステンレス鋼
(SUS304)
サテン仕上2002038039500
XL-SB-210-M鏡面研磨

型番リスト

型番
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XL-SB-210-S

サテン仕上
10

1個

12,150( 13,365円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状の帽子掛です。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外などに適用。

カタログ

 

Loading...

XL-SB-210-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PATの型番XL-SB-210-Sのページです。
型番XL-SB-210-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT

LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT

    LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

    LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

      LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

      LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

        ステンレス鋼製フック XL-HJT型

        ステンレス鋼製フック XL-HJT型

          ステンレス鋼製フック XL-SF型

          ステンレス鋼製フック XL-SF型

            ステンレス鋼製フック HJU型

            ステンレス鋼製フック HJU型

              ステンレス鋼製ハンガーフック CK型

              ステンレス鋼製ハンガーフック CK型

                SUS製フック_RI-074

                SUS製フック_RI-074

                  ステンレス鋼製コード掛 RB-102

                  ステンレス鋼製コード掛 RB-102

                    ステンレス鋼製フック HJT

                    ステンレス鋼製フック HJT

                      カーボーイ ソフトJフック ブラック

                      カーボーイ ソフトJフック ブラック

                        カーボーイ ソフトJフック イエロー

                        カーボーイ ソフトJフック イエロー

                          カーボーイ ソフトJフック オレンジ

                          カーボーイ ソフトJフック オレンジ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 12,150円 653円 403円 1,166円 8,897円 622円 817円 456円 424円 1,241円 640円 429円 487円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) スチール スチール スチール
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 380 140 - - 380 98 14.7 60 130 78.4 50 50 50
                            長さ(mm) 210 - - - 115 - - 70 - 70 - - -

                            LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PATのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外で使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XL-SB-210-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?表面処理

                            12,150円

                            ( 13,365円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10鏡面研磨

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました