(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50

ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,535円
税込単価
1,689円

フック部が回転し、吊り下げ方向が自由になる使いやすいフック。【特長】・あらゆる...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50 外形図

製品仕様

  • 付属品:十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼)

規格表

型 番材 料仕 上耐荷重N/1ヶ所耐荷重kgf/1ヶ所質量g
RF-U50ステンレス鋼(SUS304)サテン仕上60640

使用例

ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50 使用例2
ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50 使用例3
ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50 使用例1

天井取付例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF-U50

10

1個

1,535( 1,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フック部が回転し、吊り下げ方向が自由になる使いやすいフック。
【特長】
・あらゆるものをすっきり収納。
【用途】
・天井、壁など、場所を選ばずに取り付け可能。

カタログ

 

Loading...

RF-U50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50の型番RF-U50のページです。
型番RF-U50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50

ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50

    ステンレス鋼製フック EU型

    ステンレス鋼製フック EU型

      ステンレス鋼製フック EW型

      ステンレス鋼製フック EW型

        -50/+140゚C 冷凍食品用センサー

        -50/+140゚C 冷凍食品用センサー

          -25/+150゚C 食品用芯温センサー

          -25/+150゚C 食品用芯温センサー

            クレビススリップフック(ステンレス製)

            クレビススリップフック(ステンレス製)

              メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,535円 4,216円 5,397円 28,940円 16,340円 4,060円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能
              種類 可動式フック 複数フック 複数フック - - -
              フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS13) - - -
              固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ - - -
              許容荷重(N) 59.8 - 200 - - -
              表面処理 サテン 鏡面研磨 鏡面研磨 - - -

              ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              外販品に使用
              評価 5.0満足度:5.02019/04/09
              当社受注生産品に対し得意先様からの型番指定により使用しました。得意先様がこの商品の特長(フック部が回転し、吊り下げ方向が自由)を鑑みての御用命によるものであり、使用感にも満足頂きました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました