(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2H-50S
LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型 フック 2H

LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型 2H-50S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
654円
税込単価
719円

【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れてる。 ・引手や房掛、コート掛けなど、ア...

詳細情報を確認する

2H-50S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型:関連画像

寸法図

規格表

型番材料仕上WPHH1Dd耐荷重
N
耐荷重
kgf
質量
g
2H-20Sステンレス鋼 (SUS304)サテン仕上2818301018φ4穴
φ6.2皿
981013
2H-30S32.5203913φ4穴
φ7皿
18
2H-40S3521.544162360623
2H-50S433056182534

使用例

LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型:関連画像

型番リスト

型番
許容荷重(N)
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2H-50S

60
56
43
10

1個

654( 719円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れてる。
・引手や房掛、コート掛けなど、アイデア次第で様々な使い方ができる。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなど。

カタログ

 

Loading...

2H-50Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型の型番2H-50Sのページです。
型番2H-50Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

    LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

    LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

      LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT

      LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT

        ステンレス鋼製フック XL-HJT型

        ステンレス鋼製フック XL-HJT型

          ステンレス鋼製フック HJU型

          ステンレス鋼製フック HJU型

            ステンレス鋼製フック XL-SF型

            ステンレス鋼製フック XL-SF型

              ステンレス鋼製ハンガーフック CK型

              ステンレス鋼製ハンガーフック CK型

                ステンレス鋼製フック HJT

                ステンレス鋼製フック HJT

                  SUS製フック_RI-074

                  SUS製フック_RI-074

                    ステンレス鋼製コード掛 RB-102

                    ステンレス鋼製コード掛 RB-102

                      カーボーイ ソフトJフック ピンク

                      カーボーイ ソフトJフック ピンク

                        カーボーイ ソフトJフック ブラック

                        カーボーイ ソフトJフック ブラック

                          カーボーイ ソフトJフック オレンジ

                          カーボーイ ソフトJフック オレンジ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 403円 653円 12,150円 1,166円 622円 8,897円 817円 1,241円 456円 424円 396円 640円 487円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) スチール スチール スチール
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            表面処理 サテン - - - サテン仕上 - サテン仕上 サテン サテン サテン - - -

                            LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            シンプルながらしっかり
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            曲げ加工のシンプルなフックですが、しっかりとしていて安心感があります。バリなどもなく、品質も良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備品付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            安全カバーを棚に取り付けるための付帯部品として使用しました。類似商品がいろいろある中で、当社の目的に適ったサイズ感だったことが決め手で購入しました。実際に利用を始めてみたところ変形等せず強度、耐荷重も十分で良好な使い勝手が実現できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2H-20S
                            2H-30S
                            2H-40S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容荷重
                            (N)
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            403円

                            ( 443円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10983028

                            456円

                            ( 502円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10983932.5

                            522円

                            ( 574円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10604435

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました